De behuizing met kabelinvoer aan de onderkant met de Galaxy VL UPS in systemen tot 45 kAIC/kA Icw installeren
GEVAAR |
|---|
|
gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Boor of stans alleen gaten als de wartelplaten zijn verwijderd,
en boor of stans niet te dicht bij de behuizing.
Het niet naleven van deze instructies zal leiden tot de dood of ernstig letsel.
|
Gebruik installatieset 0H-1818 (meegeleverd bij de UPS) en optionele seismische set GVLOPT002 (wordt apart verkocht, indien van toepassing) voor deze procedure.
- Verwijder het linkerzijpaneel van de UPS.
- Verwijder de beugels (A) en (B) van de behuizing met kabelinvoer aan de onderkant. Installeer de beugels (A) aan de achterzijde van de behuizing met kabelinvoer aan de onderkant. Bewaar de beugel (B) voor bovenverbinding met de UPS.
- Schuif de behuizing met kabelinvoer aan de onderkant naar zijn definitieve positie. Lijn uit met de seismische verankering, indien aanwezig. Bij systemen zonder seismische verankering moet de achterste transportbeugel weer aan de achterkant van de behuizing met kabelinvoer aan de onderkant worden gemonteerd en aan de vloer worden bevestigd.
- Draai
de voorste en achterste stelpoten op de behuizing met kabelinvoer
aan de onderkant omlaag met een steeksleutel totdat ze contact maken
met de vloer. De zwenkwieltjes mogen geen contact maken met de vloer.
Gebruik een waterpas om te controleren of de behuizing met kabelinvoer
aan de onderkant recht staat.
LET OP Risico op beschadiging van apparatuurVerplaats de behuizing niet nadat de stelpoten omlaag zijn gedraaid.Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot schade aan de apparatuur. - Tref voorbereidingen
voor stroomkabels en signaaldraden:
- Verwijder de middelste voorplaat, de onderste voorplaat en de driehoekige dekplaten van de behuizing met kabelinvoer aan de onderkant.
- Verwijder de wartelplaten voor de signaaldraden en de wartelplaten voor de stroomkabels.
- Verwijder de twee zwenkwieltjes van de wartelplaat voor stroomkabels.
- Boor/stans gaten voor kabels of kabelgeleidingen/kabelgoten in de wartelplaten. Installeer kabelgeleidingen/kabelgoten (niet meegeleverd), indien van toepassing.
- Plaats de wartelplaten terug. Houd de driehoekige dekplaten, de onderste voorplaat en de middelste voorplaat gereed voor de definitieve installatie.
- Schuif de UPS in positie naast de behuizing met kabelinvoer aan de onderkant. Lijn uit met de seismische verankering, indien aanwezig.
- Draai de voorste en achterste stelpoten op de UPS omlaag met een steeksleutel, totdat ze contact maken met de vloer. De zwenkwieltjes mogen geen contact maken met de vloer. Gebruik een waterpas om te controleren of de UPS rechtstaat.
- Verbind de behuizing met kabelinvoer aan de onderkant en de UPS aan de voorzijde met schroeven zoals afgebeeld en installeer de bovenste beugel (gemarkeerd als (B) op de illustratie). De bovenste beugel is in stap 2 van de bovenkant van de behuizing met kabelinvoer aan de onderkant verwijderd.
- Verwijder de twee speciale schroeven van de koperen busbar in de UPS.
- Installeer twee schroeven uit installatieset 0H-1818 om de koperen busbar weer aan de plank te bevestigen.
- Installeer de twee speciale schroeven voor de achterste verbinding tussen de behuizing met kabelinvoer aan de onderkant en de UPS zoals afgebeeld.
- Leid de signaalkabels door de behuizing met kabelinvoer aan de onderkant en de UPS in. Leg de kabels zoals afgebeeld om de Class 2/SELV-kabels van de non-Class 2/non-SELV-kabels te scheiden. De kabels worden in de kabelgoot in de UPS gescheiden door een verdeler.
- Leid de ingangskabels, de bypasskabels en de PE-kabels/geleider voor apparatuuraarding (EGC) door de rechterhelft van de behuizing met kabelinvoer aan de onderkant en de UPS in, zoals afgebeeld.
- Leid de batterijkabels, de nulleiders en de uitgangskabels door de linkerhelft van de behuizing met kabelinvoer aan de onderkant en de UPS in, zoals afgebeeld.
- Plaats de driehoekige dekplaten, de onderste voorplaat en de middelste voorplaat terug op de behuizing met kabelinvoer aan de onderkant.
- Voor seismische verankering: Monteer de voorste seismische verankeringsbeugel uit de optionele seismische set GVLOPT002 op de UPS en de behuizing met kabelinvoer aan de onderkant, en bevestig de voorste seismische verankeringsbeugels aan de vloer. Gebruik hardware die geschikt is voor het type vloer; de diameter van het gat in de voorste seismische beugel is ø14 mm. De minimumvereiste is M12-hardware met sterktekwaliteit 8,8.
- Volg de installatiehandleiding van de UPS om de stroomkabels te verbinden.
GEVAAR