ติดตั้งตู้ด้านล่างกับ Galaxy VL UPS ในระบบสูงสุด 45 kAIC/kA Icw
อันตราย |
|---|
|
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต
การระเบิด หรือไฟอาร์ก
ห้ามเจาะหรือกดให้เป็นรูหากมีเพลตติดตั้งไว้
และห้ามเจาะหรือกดให้เป็นรูในระยะที่ใกล้กับตู้
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
|
ใช้ชุดการติดตั้ง 0H-1818 (ที่มาพร้อมกับ UPS) และชุดอุปกรณ์แผ่นดินไหวเสริม GVLOPT002 (จำหน่ายแยกต่างหาก หากมี) สำหรับขั้นตอนนี้
- ถอดแผงด้านซ้ายออกจาก UPS
- ถอดตัวยึด (A) และ (B) ออกจากตู้ทางเข้าด้านล่าง ติดตั้งตัวยึด (A) ที่ด้านหลังของตู้ทางเข้าด้านล่าง เก็บตัวยึด (B) สำหรับการเชื่อมต่อด้านบนกับ UPS
- ดันตู้รายการด้านล่างเข้าสู่ตำแหน่งสุดท้าย จัดให้อยู่ในแนวเดียวกับที่ยึดกันแผ่นดินไหว หากมี สำหรับระบบที่ไม่มีจุดยึดแผ่นดินไหว ให้ติดตั้งด้านหลังตัวยึดการขนส่งที่ทางเข้าด้านล่างของตู้และยึดเข้ากับพื้น
- ลดขาปรับระดับด้านหน้าและด้านหลังของตู้ทางเข้าด้านล่างโดยใช้ประแจจนกว่าจะเชื่อมติดกับพื้น
ลูกล้อต้องไม่สัมผัสกับพื้น
ใช้อุปกรณ์วัดระดับเพื่อให้แน่ใจว่าตู้ทางเข้าด้านล่างอยู่ในแนวราบ
ประกาศ ความเสี่ยงเกิดอุปกรณ์ชำรุดห้ามเคลื่อนย้ายตู้หลังจากลดระดับของขาปรับระดับแล้วการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้อุปกรณ์เสียหายได้ - เตรียมสายไฟและสายสัญญาณ:
- ถอดแผ่นด้านหน้าตรงกลาง แผ่นด้านหน้าด้านล่าง และฝาครอบสามเหลี่ยมออกจากตู้ทางเข้าด้านล่าง
- ถอดเพลตแกลนด์สำหรับสายสัญญาณและเพลตสำหรับสายไฟ
- ถอดคาสเตอร์สองตัวออกจากเพลตสำหรับสายไฟ
- เจาะรูสำหรับสายเคเบิลหรือท่อร้อยสายในเพลตแกลนด์ ติดตั้งท่อร้อยสายไฟ (ไม่ได้ให้มา) หากจำเป็น
- ติดตั้งเพลตกลับเข้าอีกครั้ง เก็บฝาครอบสามเหลี่ยม แผ่นด้านหน้าด้านล่าง และแผ่นตรงกลางด้านหน้าไว้สำหรับการติดตั้งขั้นสุดท้าย
- ดัน UPS ไปที่ตำแหน่งถัดจากตู้รายการด้านล่าง จัดให้อยู่ในแนวเดียวกับที่ยึดกันแผ่นดินไหว หากมี
- ลดขาปรับระดับด้านหน้าและด้านหลังของ UPS โดยใช้ประแจจนกว่าจะเชื่อมติดกับพื้น ลูกล้อต้องไม่สัมผัสกับพื้น ใช้อุปกรณ์วัดระดับเพื่อให้แน่ใจว่า UPS ตั้งอยู่ในแนวระดับ
- เชื่อมต่อตู้ทางเข้าด้านล่างกับ UPS ที่ด้านหน้าด้วยสกรูตามที่แสดง และติดตั้งตัวยึดด้านบน (เครื่องหมาย (B) ในภาพประกอบ) ตัวยึดด้านบนถูกถอดออกจากด้านบนของตู้รายการด้านล่างในขั้นตอนที่ 2
- ถอดสกรูพิเศษสองตัวออกจากบัสบาร์ทองแดงใน UPS
- ติดตั้งสกรูสองตัวจากชุดการติดตั้งอุปกรณ์ 0H-1818 เพื่อยึดบัสบาร์ทองแดงเข้ากับชั้นวางอีกครั้ง
- ติดตั้งสกรูพิเศษสองตัวสำหรับเชื่อมต่อด้านหลังระหว่างตู้ทางเข้าด้านล่างกับ UPS ตามที่แสดง
- เดินสายสัญญาณผ่านตู้ทางเข้าด้านล่างและเข้าไปใน UPS เดินสายตามที่แสดงเพื่อแยกสายเคเบิล Class 2/SELV จากสายเคเบิล non-Class 2/non-SELV ตัวแบ่งภายในช่องเคเบิลใน UPS จะแยกสายเคเบิล
- เดินสายเคเบิลอินพุต สายเคเบิลบายพาส และสายเคเบิล PE/ตัวนำการต่อสายดินสำหรับอุปกรณ์ (EGC) ขึ้นผ่านครึ่งขวาของตู้ทางเข้าด้านล่างและเข้าไปใน UPS ตามที่แสดง
- เดินสายเคเบิลแบตเตอรี่ สายเคเบิลเป็นกลาง และสายเคเบิลเอาต์พุตขึ้นผ่านครึ่งซ้ายของตู้รายการด้านล่างและเข้าไปใน UPS ตามที่แสดง
- ติดตั้งแผ่นด้านหน้าตรงกลาง แผ่นด้านหน้าด้านล่าง และฝาครอบสามเหลี่ยมออกจากตู้ทางเข้าด้านล่าง
- สำหรับการยึดสมอต้านทานการไหวสะเทือน: ติดตั้งโครงยึดโครงยึดด้านหน้าแบบกันแผ่นดินไหวจากชุดกันแผ่นดินไหวเสริม GVLOPT002 บน UPS และตู้ทางเข้าด้านล่าง และติดตั้งโครงยึดด้านหน้าแบบกันสะเทือนที่พื้น ใช้ฮาร์ดแวร์ที่เหมาะสมกับประเภทพื้น โดยเส้นผ่านศูนย์กลางรูในตัวยึดกันแผ่นดินไหมด้านหน้าคือ ø14 มม. ข้อกำหนดความแข็งแรงขั้นต่ำคือฮาร์ดแวร์ M12 เกรด 8.8
- ปฏิบัติตามคู่มือการติดตั้ง UPS เพื่อเชื่อมต่อสายไฟ
อันตราย