Montaż szafy z dolnym wejściem z zasilaczem UPS Galaxy VL
NIEBEZPIECZEŃSTWO |
|---|
|
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia
wybuchu lub łuku elektrycznego
Nie wierć ani nie wycinaj dziur po zainstalowaniu
płyt montażowych i nie wierć ani nie wycinaj dziur
w pobliżu szafy.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
|
- Zdemontuj lewy boczny panel zasilacza UPS.
- Zdemontuj wsporniki (A) i (B) z szafy z wejściem dolnym. Zamontuj wsporniki (A) z tyłu szafy z wejściem dolnym. Zachowaj wspornik (B) do górnego połączenia z zasilaczem UPS.
- Wsuń szafę z wejściem dolnym na końcowe położenie. Wyrównaj ją z zestawem przeciwwstrząsowym, jeśli jest obecny. Jeśli system nie ma zestawu przeciwwstrząsowego, zamontuj ponownie tylny wspornik transportowy w tylnej części szafy z wejściem dolnym i przymocuj go do podłogi.
- Opuść przednie i tylne nóżki poziomujące
szafy z wejściem dolnym za pomocą klucza, aż do
połączenia z podłogą. Kółka nie
mogą mieć kontaktu z podłogą. Skorzystaj z
poziomicy, aby zapewnić równe położenie szafy
z wejściem dolnym.
NOTYFIKACJA Ryzyko uszkodzenia sprzętuNie należy przesuwać szafy po obniżeniu nóżek poziomujących.Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować uszkodzeniem sprzętu. - Przygotuj szafę na poprowadzenie kabli zasilających
i sygnałowych:
- Usuń środkową przednią płytę, dolną przednią płytę i trójkątne osłony z szafy z dolnym wejściem.
- Zdemontuj płyty montażowe kabli sygnałowych i płytę montażową kabli zasilających.
- Zdemontuj dwa kółka z płyty montażowej kabli zasilających.
- Wywierć/wytnij dziury na kable/przepusty kablowe w płytach montażowych. Zamontuj kable/przepusty kablowe (poza zestawem), jeśli to wymagane.
- Ponownie zamontuj płyty montażowe. Zachowaj trójkątne osłony, dolną przednią płytę i środkową przednią płytę do końcowego montażu.
- Wsuń zasilacz UPS na miejsce obok szafy z dolnym wejściem. Wyrównaj ją z zestawem przeciwwstrząsowym, jeśli jest obecny.
- Opuść przednie i tylne nóżki poziomujące
UPS za pomocą klucza, aż do połączenia z podłogą.
Kółka nie mogą mieć kontaktu z podłogą.
Skorzystaj z poziomicy, aby zapewnić równe położenie
zasilacza UPS.
NOTYFIKACJA Ryzyko uszkodzenia sprzętuNie należy przesuwać szafy po obniżeniu nóżek poziomujących.Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować uszkodzeniem sprzętu. - Połącz szafę z wejściem dolnym i przednią część zasilacza UPS za pomocą śrub, jak pokazano na ilustracji, i zamontuj górny wspornik. Górny wspornik został wcześniej zdemontowany z górnej części szafy z wejściem dolnym.
- Wykręć dwie specjalne śruby z miedzianego szynoprzewodu na zasilaczu UPS.
- Przykręć dwie śruby z zestawu 0H-1818, aby ponownie przymocować miedziany szynoprzewód do półki.
- Przykręć dwie specjalne śruby do połączenia z tyłu między szafą z wejściem dolnym a zasilaczem UPS, jak pokazano na ilustracji.
- Poprowadź kable sygnałowe przez szafę z wejściem dolnym i do zasilacza UPS. Poprowadź je jak na ilustracji, aby rozdzielić kable Class 2/SELV od kabli non-Class 2/non-SELV. Rozdzielnik w kanale kablowym zasilacza UPS oddziela od siebie kable.
- Poprowadź kable wejścia, kable obejścia i kable PE/ przewód uziemienia wyposażenia (EGC) w górę przez prawą połowę szafy z wejściem dolnym do zasilacza UPS, jak pokazano na ilustracji.
- Poprowadź kable baterii, kable neutralne i kable wyjścia w górę przez lewą połowę szafy z wejściem dolnym do zasilacza UPS, jak pokazano na ilustracji.
- Ponownie zamontuj trójkątne osłony, dolną przednią płytę i środkową przednią płytę na szafie z wejściem dolnym.
- Przy montażu z zestawem przeciwwstrząsowym: Zamontuj przedni przeciwwstrząsowy wspornik kotwiący na zasilaczu UPS i szafie z wejściem dolnym, a przednie wsporniki przeciwwstrząsowe przymocuj do podłogi. Należy użyć sprzętu odpowiedniego dla typu podłogi – średnica otworu przedniego wspornika przeciwwstrząsowego to ø14 mm. Minimalne wymagania to sprzęt M12 o klasie wytrzymałości 8.8.
- Postępuj zgodnie z instrukcją montażu zasilacza UPS, aby podłączyć kable zasilające.
NIEBEZPIECZEŃSTWO