990–91203–016

Ukuran Kabel yang Disarankan

BAHAYA
bahaya sengatan listrik, ledakan, atau busur api
Seluruh pengabelan harus sesuai dengan semua ketentuan kelistrikan nasional dan/atau setempat yang berlaku.
Tidak mematuhi petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera serius.
CATATAN: Perlindungan arus berlebih harus disediakan oleh pihak lain.

Ukuran kabel dalam panduan ini didasarkan pada tabel B.52.5 IEC 60364–5–52 dengan ketetapan berikut:

  • Konduktor 90 °C

  • Suhu sekitar 30 °C

  • Penggunaan konduktor tembaga atau aluminium

  • Metode instalasi C

Jika suhu sekitar lebih tinggi dari 30 °C, maka Anda harus memilih konduktor yang nilainya lebih tinggi sesuai dengan faktor IEC.

  100–150 kW 200 kW
  Tembaga Aluminium Tembaga Aluminium
Baterai +/- (mm2) 2 x 70 2 x 120 2 x 120 T/A
Baterai PE (mm2) 70 120 120 T/A
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Apakah ini membantu?