Eficiencia
| 20 kW | Funcionamiento normal | Modo ECO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensión (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| Carga del 25 % |
94.0% |
94.4% |
94.1% |
96.9% |
96.7% |
96.7% |
| Carga del 50 % |
95.7% |
96.1% |
95.9% |
98.1% |
98.2% |
98.2% |
| Carga del 75 % |
96.4% |
96.6% |
96.6% |
98.6% |
98.7% |
98.7% |
| Carga del 100 % |
96.7% |
96.9% |
96.9% |
98.8% |
98.9% |
98.9% |
| 20 kW | eConversion | Funcionamiento con batería | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensión (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| Carga del 25 % |
95.6% |
95.4% |
95.3% |
93.6% |
93.6% |
93.6% |
| Carga del 50 % |
97.7% |
97.6% |
97.6% |
95.7% |
95.7% |
95.7% |
| Carga del 75 % |
98.4% |
98.3% |
98.3% |
96.3% |
96.3% |
96.3% |
| Carga del 100 % |
98.7% |
98.7% |
98.7% |
96.6% |
96.6% |
96.6% |
| 30 kW | Funcionamiento normal | Modo ECO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensión (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| Carga del 25 % |
95.0% |
95.5% |
95.3% |
97.7% |
97.7% |
97.7% |
| Carga del 50 % |
96.4% |
96.6% |
96.6% |
98.6% |
98.7% |
98.7% |
| Carga del 75 % |
96.7% |
97.0% |
96.9% |
98.9% |
98.9% |
99.0% |
| Carga del 100 % |
96.8% |
97.0% |
97.0% |
99.1% |
99.1% |
99.1% |
| 30 kW | eConversion | Funcionamiento con batería | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensión (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| Carga del 25 % |
97.0% |
96.9% |
96.8% |
95.0% |
95.0% |
95.0% |
| Carga del 50 % |
98.4% |
98.3% |
98.3% |
96.3% |
96.3% |
96.3% |
| Carga del 75 % |
98.8% |
98.8% |
98.8% |
96.6% |
96.6% |
96.6% |
| Carga del 100 % |
99.0% |
99.0% |
99.0% |
96.7% |
96.7% |
96.7% |
| 40 kW | Funcionamiento normal | Modo ECO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensión (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| Carga del 25 % |
95.7% |
96.1% |
95.9% |
98.1% |
98.2% |
98.2% |
| Carga del 50 % |
96.7% |
96.9% |
96.9% |
98.8% |
98.9% |
98.9% |
| Carga del 75 % |
96.8% |
97.0% |
97.0% |
99.1% |
99.1% |
99.1% |
| Carga del 100 % |
96.7% |
96.9% |
96.9% |
99.2% |
99.2% |
99.2% |
| 40 kW | eConversion | Funcionamiento con batería | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensión (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| Carga del 25 % |
97.7% |
97.6% |
97.6% |
95.7% |
95.7% |
95.7% |
| Carga del 50 % |
98.7% |
98.7% |
98.7% |
96.6% |
96.6% |
96.6% |
| Carga del 75 % |
99.0% |
99.0% |
99.0% |
96.7% |
96.7% |
96.7% |
| Carga del 100 % |
99.2% |
99.2% |
99.2% |
96.6% |
96.6% |
96.6% |
| 50 kW | Funcionamiento normal | Modo ECO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensión (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| Carga del 25 % |
96.2% |
96.4% |
96.3% |
98.4% |
98.5% |
98.4% |
| Carga del 50 % |
96.8% |
97.0% |
97.0% |
99.0% |
99.0% |
99.0% |
| Carga del 75 % |
96.7% |
97.0% |
97.0% |
99.2% |
99.2% |
99.2% |
| Carga del 100 % |
96.4% |
96.7% |
96.8% |
99.2% |
99.3% |
99.3% |
| 50 kW | eConversion | Funcionamiento con batería | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensión (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| Carga del 25 % |
98.1% |
98.0% |
98.0% |
96.1% |
96.1% |
96.1% |
| Carga del 50 % |
98.9% |
98.9% |
98.9% |
96.7% |
96.7% |
96.7% |
| Carga del 75 % |
99.2% |
99.1% |
99.1% |
96.7% |
96.7% |
96.7% |
| Carga del 100 % |
99.3% |
99.3% |
99.3% |
96.5% |
96.5% |
96.5% |
| 60 kW | Funcionamiento normal | Modo ECO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensión (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| Carga del 25 % |
96.0% |
96.0% |
96.0% |
98.3% |
98.3% |
98.3% |
| Carga del 50 % |
96.8% |
96.9% |
96.9% |
98.9% |
98.9% |
98.9% |
| Carga del 75 % |
96.9% |
97.0% |
97.0% |
99.1% |
99.1% |
99.1% |
| Carga del 100 % |
96.7% |
96.9% |
97.0% |
99.2% |
99.2% |
99.2% |
| 60 kW | eConversion | Funcionamiento con batería | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensión (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| Carga del 25 % |
98.1% |
98.0% |
97.9% |
95.2% |
95.2% |
95.2% |
| Carga del 50 % |
98.8% |
98.8% |
98.7% |
96.4% |
96.4% |
96.4% |
| Carga del 75 % |
99.1% |
99.0% |
99.1% |
96.7% |
96.7% |
96.7% |
| Carga del 100 % |
99.1% |
99.1% |
99.2% |
96.7% |
96.7% |
96.7% |
| 80 kW | Funcionamiento normal | Modo ECO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensión (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| Carga del 25 % |
96.2% |
96.3% |
96.3% |
98.6% |
98.6% |
98.6% |
| Carga del 50 % |
96.9% |
97.1% |
97.0% |
99.0% |
99.1% |
99.1% |
| Carga del 75 % |
96.9% |
97.1% |
97.1% |
99.2% |
99.2% |
99.2% |
| Carga del 100 % |
96.8% |
97.0% |
97.1% |
99.3% |
99.3% |
99.3% |
| 80 kW | eConversion | Funcionamiento con batería | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensión (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| Carga del 25 % |
98.1% |
98.0% |
98.0% |
95.8% |
95.8% |
95.8% |
| Carga del 50 % |
98.9% |
98.9% |
98.9% |
96.6% |
96.6% |
96.6% |
| Carga del 75 % |
99.1% |
99.1% |
99.1% |
96.7% |
96.7% |
96.7% |
| Carga del 100 % |
99.3% |
99.3% |
99.3% |
96.6% |
96.6% |
96.6% |
| 100 kW | Funcionamiento normal | Modo ECO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensión (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| Carga del 25 % |
96.5% |
96.6% |
96.6% |
98.8% |
98.8% |
98.8% |
| Carga del 50 % |
96.9% |
97.1% |
97.1% |
99.1% |
99.1% |
99.2% |
| Carga del 75 % |
96.9% |
97.1% |
97.2% |
99.3% |
99.3% |
99.3% |
| Carga del 100 % |
96.6% |
96.8% |
96.9% |
99.3% |
99.3% |
99.4% |
| 100 kW | eConversion | Funcionamiento con batería | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensión (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| Carga del 25 % |
98.4% |
98.4% |
98.4% |
96.2% |
96.2% |
96.2% |
| Carga del 50 % |
99.1% |
99.1% |
99.0% |
96.7% |
96.7% |
96.7% |
| Carga del 75 % |
99.2% |
99.3% |
99.3% |
96.7% |
96.7% |
96.7% |
| Carga del 100 % |
99.3% |
99.3% |
99.3% |
96.5% |
96.5% |
96.5% |
| 120 kW | Funcionamiento normal | Modo ECO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensión (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| Carga del 25 % |
96.5% |
96.5% |
96.5% |
98.7% |
98.7% |
98.7% |
| Carga del 50 % |
97.0% |
97.0% |
97.1% |
99.1% |
99.1% |
99.1% |
| Carga del 75 % |
96.9% |
97.0% |
97.1% |
99.2% |
99.2% |
99.2% |
| Carga del 100 % |
96.6% |
96.7% |
96.9% |
99.2% |
99.3% |
99.3% |
| 120 kW | eConversion | Funcionamiento con batería | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensión (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| Carga del 25 % |
98.4% |
98.4% |
98.4% |
NA | NA | NA |
| Carga del 50 % |
99.0% |
99.0% |
99.0% |
NA | NA | NA |
| Carga del 75 % |
99.2% |
99.2% |
99.2% |
NA | NA | NA |
| Carga del 100 % |
99.3% |
99.3% |
99.3% |
NA | NA | NA |
| 150 kW | Funcionamiento normal | Modo ECO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensión (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| Carga del 25 % |
96.5% |
96.5% |
96.5% |
98.8% |
98.9% |
98.9% |
| Carga del 50 % |
97.0% |
97.1% |
97.1% |
99.1% |
99.2% |
99.2% |
| Carga del 75 % |
96.9% |
97.0% |
97.1% |
99.2% |
99.2% |
99.3% |
| Carga del 100 % |
96.5% |
96.8% |
96.9% |
99.2% |
99.3% |
99.3% |
| 150 kW | eConversion | Funcionamiento con batería | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensión (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| Carga del 25 % |
98.6% |
98.6% |
98.5% |
NA | NA | NA |
| Carga del 50 % |
99.1% |
99.1% |
99.1% |
NA | NA | NA |
| Carga del 75 % |
99.2% |
99.3% |
99.3% |
NA | NA | NA |
| Carga del 100 % |
99.2% |
99.3% |
99.3% |
NA | NA | NA |