990-91141L-034

Verimlilik

NOT: Akü çalışmasında 60 kW için olan değerler ön değerlerdir.
20 kW Normal Çalışma ECO Modu
Gerilim (V) 380 400 415 380 400 415
%25 yük

94.0%

94.4%

94.1%

96.9%

96.7%

96.7%

%50 yük

95.7%

96.1%

95.9%

98.1%

98.2%

98.2%

%75 yük

96.4%

96.6%

96.6%

98.6%

98.7%

98.7%

%100 yük

96.7%

96.9%

96.9%

98.8%

98.9%

98.9%

20 kW eConversion Akü Çalışması
Gerilim (V) 380 400 415 380 400 415
%25 yük

95.6%

95.4%

95.3%

93.6%

93.6%

93.6%

%50 yük

97.7%

97.6%

97.6%

95.7%

95.7%

95.7%

%75 yük

98.4%

98.3%

98.3%

96.3%

96.3%

96.3%

%100 yük

98.7%

98.7%

98.7%

96.6%

96.6%

96.6%

30 kW Normal Çalışma ECO Modu
Gerilim (V) 380 400 415 380 400 415
%25 yük

95.0%

95.5%

95.3%

97.7%

97.7%

97.7%

%50 yük

96.4%

96.6%

96.6%

98.6%

98.7%

98.7%

%75 yük

96.7%

97.0%

96.9%

98.9%

98.9%

99.0%

%100 yük

96.8%

97.0%

97.0%

99.1%

99.1%

99.1%

30 kW eConversion Akü Çalışması
Gerilim (V) 380 400 415 380 400 415
%25 yük

97.0%

96.9%

96.8%

95.0%

95.0%

95.0%

%50 yük

98.4%

98.3%

98.3%

96.3%

96.3%

96.3%

%75 yük

98.8%

98.8%

98.8%

96.6%

96.6%

96.6%

%100 yük

99.0%

99.0%

99.0%

96.7%

96.7%

96.7%

40 kW Normal Çalışma ECO Modu
Gerilim (V) 380 400 415 380 400 415
%25 yük

95.7%

96.1%

95.9%

98.1%

98.2%

98.2%

%50 yük

96.7%

96.9%

96.9%

98.8%

98.9%

98.9%

%75 yük

96.8%

97.0%

97.0%

99.1%

99.1%

99.1%

%100 yük

96.7%

96.9%

96.9%

99.2%

99.2%

99.2%

40 kW eConversion Akü Çalışması
Gerilim (V) 380 400 415 380 400 415
%25 yük

97.7%

97.6%

97.6%

95.7%

95.7%

95.7%

%50 yük

98.7%

98.7%

98.7%

96.6%

96.6%

96.6%

%75 yük

99.0%

99.0%

99.0%

96.7%

96.7%

96.7%

%100 yük

99.2%

99.2%

99.2%

96.6%

96.6%

96.6%

50 kW Normal Çalışma ECO Modu
Gerilim (V) 380 400 415 380 400 415
%25 yük

96.2%

96.4%

96.3%

98.4%

98.5%

98.4%

%50 yük

96.8%

97.0%

97.0%

99.0%

99.0%

99.0%

%75 yük

96.7%

97.0%

97.0%

99.2%

99.2%

99.2%

%100 yük

96.4%

96.7%

96.8%

99.2%

99.3%

99.3%

50 kW eConversion Akü Çalışması
Gerilim (V) 380 400 415 380 400 415
%25 yük

98.1%

98.0%

98.0%

96.1%

96.1%

96.1%

%50 yük

98.9%

98.9%

98.9%

96.7%

96.7%

96.7%

%75 yük

99.2%

99.1%

99.1%

96.7%

96.7%

96.7%

%100 yük

99.3%

99.3%

99.3%

96.5%

96.5%

96.5%

60 kW Normal Çalışma ECO Modu
Gerilim (V) 380 400 415 380 400 415
%25 yük

96.0%

96.0%

96.0%

98.3%

98.3%

98.3%

%50 yük

96.8%

96.9%

96.9%

98.9%

98.9%

98.9%

%75 yük

96.9%

97.0%

97.0%

99.1%

99.1%

99.1%

%100 yük

96.7%

96.9%

97.0%

99.2%

99.2%

99.2%

60 kW eConversion Akü Çalışması
Gerilim (V) 380 400 415 380 400 415
%25 yük

98.1%

98.0%

97.9%

95.2%

95.2%

95.2%

%50 yük

98.8%

98.8%

98.7%

96.4%

96.4%

96.4%

%75 yük

99.1%

99.0%

99.1%

96.7%

96.7%

96.7%

%100 yük

99.1%

99.1%

99.2%

96.7%

96.7%

96.7%

80 kW Normal Çalışma ECO Modu
Gerilim (V) 380 400 415 380 400 415
%25 yük

96.2%

96.3%

96.3%

98.6%

98.6%

98.6%

%50 yük

96.9%

97.1%

97.0%

99.0%

99.1%

99.1%

%75 yük

96.9%

97.1%

97.1%

99.2%

99.2%

99.2%

%100 yük

96.8%

97.0%

97.1%

99.3%

99.3%

99.3%

80 kW eConversion Akü Çalışması
Gerilim (V) 380 400 415 380 400 415
%25 yük

98.1%

98.0%

98.0%

95.8%

95.8%

95.8%

%50 yük

98.9%

98.9%

98.9%

96.6%

96.6%

96.6%

%75 yük

99.1%

99.1%

99.1%

96.7%

96.7%

96.7%

%100 yük

99.3%

99.3%

99.3%

96.6%

96.6%

96.6%

100 kW Normal Çalışma ECO Modu
Gerilim (V) 380 400 415 380 400 415
%25 yük

96.5%

96.6%

96.6%

98.8%

98.8%

98.8%

%50 yük

96.9%

97.1%

97.1%

99.1%

99.1%

99.2%

%75 yük

96.9%

97.1%

97.2%

99.3%

99.3%

99.3%

%100 yük

96.6%

96.8%

96.9%

99.3%

99.3%

99.4%

100 kW eConversion Akü Çalışması
Gerilim (V) 380 400 415 380 400 415
%25 yük

98.4%

98.4%

98.4%

96.2%

96.2%

96.2%

%50 yük

99.1%

99.1%

99.0%

96.7%

96.7%

96.7%

%75 yük

99.2%

99.3%

99.3%

96.7%

96.7%

96.7%

%100 yük

99.3%

99.3%

99.3%

96.5%

96.5%

96.5%

120 kW Normal Çalışma ECO Modu
Gerilim (V) 380 400 415 380 400 415
%25 yük

96.5%

96.5%

96.5%

98.7%

98.7%

98.7%

%50 yük

97.0%

97.0%

97.1%

99.1%

99.1%

99.1%

%75 yük

96.9%

97.0%

97.1%

99.2%

99.2%

99.2%

%100 yük

96.6%

96.7%

96.9%

99.2%

99.3%

99.3%

120 kW eConversion Akü Çalışması
Gerilim (V) 380 400 415 380 400 415
%25 yük

98.4%

98.4%

98.4%

NA NA NA
%50 yük

99.0%

99.0%

99.0%

NA NA NA
%75 yük

99.2%

99.2%

99.2%

NA NA NA
%100 yük

99.3%

99.3%

99.3%

NA NA NA
150 kW Normal Çalışma ECO Modu
Gerilim (V) 380 400 415 380 400 415
%25 yük

96.5%

96.5%

96.5%

98.8%

98.9%

98.9%

%50 yük

97.0%

97.1%

97.1%

99.1%

99.2%

99.2%

%75 yük

96.9%

97.0%

97.1%

99.2%

99.2%

99.3%

%100 yük

96.5%

96.8%

96.9%

99.2%

99.3%

99.3%

150 kW eConversion Akü Çalışması
Gerilim (V) 380 400 415 380 400 415
%25 yük

98.6%

98.6%

98.5%

NA NA NA
%50 yük

99.1%

99.1%

99.1%

NA NA NA
%75 yük

99.2%

99.3%

99.3%

NA NA NA
%100 yük

99.2%

99.3%

99.3%

NA NA NA
Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.