990-91141L-031

Fysiska uppgifter

Vikt och dimensioner på UPS-leverans

  Vikt i kg Höjd mm Bredd i mm Djup i mm
20–50 kW UPS 400 V

235

1 680

640

990

20–50 kW UPS med N+1 kraftmodul 400 V

250

1 680

640

990

60 kW UPS 400 V

263

1 680

640

990

60–100 kW UPS med N+1 kraftmodul 400 V*

250

1 680

640

990

80–100 kW UPS 400 V

275

1 680

640

990

120 kW UPS 400 V*

250

1 680

640

990

150 kW UPS 400 V*

250

1 680

640

990

OBS: UPS-modellerna som är markerade med en * i tabellen ovan levereras med en kraftmodul som är förinstallerad i UPS:en, och två kraftmoduler levereras separat.

Leveransvikt och -dimensioner på kraftmodul

Kommersiell referens Vikt i kg Höjd mm Bredd i mm Djup i mm
GVPM20KD 48 330 580 780
GVPM50KD 62 330 580 780

Vikt och dimensioner på UPS:en

  Vikt i kg Höjd mm Bredd i mm Djup i mm
20–50 kW UPS 400 V

206

1 485

521

847

20–50 kW UPS med N+1 kraftmodul 400 V

250

1 485

521

847

60 kW UPS 400 V

238

1 485

521

847

60–100 kW UPS med N+1 kraftmodul 400 V

290

1 485

521

847

80–100 kW UPS 400 V

250

1 485

521

847

120 kW UPS 400 V

278

1 485

521

847

150 kW UPS 400 V

290

1 485

521

847

Utrymme

OBS: Utrymmesdimensionerna gäller endast för luftflöde och serviceåtkomst. Se lokala regelverk och föreskrifter för ytterligare krav i ditt lokalområde.
OBS: Det behövs minst 150 mm (5,91 tum) utrymme baktill.

UPS:en framifrån

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.