990-91141K-031

Kortslutningskapacitet hos växelriktaren (Bypass inte tillgänglig)

IK1 – kortslutning mellan fas och neutral

IK1 400 V

S [kVA]

10 ms; I[A]/I2t [A2t]

20 ms; I[A]/I2t [A2t]

30 ms; I[A]/I2t [A2t]

100 ms; I[A]/I2t [A2t]

1 s; I[A]/I2t [A2t]

10

33/11

33/22

33/33

29/104

23/603

15

50/25

50/50

50/75

44/235

34/1 356

20

67/45

67/89

67/134

58/418

46/2 411

30

100/100

100/200

100/300

87/940

68/5 420

40

133/180

133/360

133/530

116/1 670

91/9 640

50

167/280

167/560

167/830

145/2 610

114/15 070

60

200/400

200/800

200/1 200

174/3 760

137/21 700

80

267/710

267/1 420

267/2 140

232/6 690

182/38 580

100

334/1 110

334/2 230

334/3 340

291/10 450

228/60 270

120

400/1 600

400/3 210

400/4 810

349/15 050

274/86 800

150

500/2 500

500/5 010

500/7 510

436/23 510

342/135 620

IK2 – kortslutning mellan två faser

IK2 400 V

S [kVA]

10 ms; I[A]/I2t [A2t]

20 ms; I[A]/I2t [A2t]

30 ms; I[A]/I2t [A2t]

100 ms; I[A]/I2t [A2t]

1 s; I[A]/I2t [A2t]

10

34/11

33/23

33/34

28/99

22/571

15

50/26

50/51

50/76

42/223

33/1 285

20

67/45

67/90

67/135

56/397

44/2 284

30

101/100

100/200

100/300

84/890

67/5 140

40

135/180

134/360

134/540

112/1 590

89/9 140

50

168/280

167/570

167/840

141/2 480

111/14 280

60

202/410

201/810

201/1 210

169/3 570

133/20 560

80

269/730

268/1 450

268/2 150

225/6 350

178/36 550

100

336/1 130

335/2 260

335/3 370

281/9 920

222/57 110

120

404/1 630

401/3 250

401/4 850

337/14 280

266/82 230

150

505/2 550

502/5 090

502/7 580

422/22 320

333/128 490

IK3 – kortslutning mellan tre faser

IK3 400 V

S [kVA]

10 ms; I[A]/I2t [A2t]

20 ms; I[A]/I2t [A2t]

30 ms; I[A]/I2t [A2t]

100 ms; I[A]/I2t [A2t]

1 s; I[A]/I2t [A2t]

10

30/9

30/18

30/27

29/88

23/574

15

45/20

45/40

45/60

43/198

34/1 290

20

60/36

60/71

60/107

57/351

45/2 294

30

90/80

90/160

90/240

86/790

68/5 160

40

119/140

119/290

119/430

115/1 400

90/9 180

50

149/220

149/450

149/670

143/2 200

113/14 340

60

179/320

179/640

179/960

172/3 160

136/20 650

80

239/570

239/1 140

239/1 710

229/5 620

181/36 710

100

298/890

298/1 780

298/2 670

287/8 780

226/57 350

120

358/1 280

358/2 570

358/3 850

344/12 640

271/82 590

150

448/2 000

448/4 010

448/6 010

430/19 760

339/129 040

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?