990-91141D-017

Elenco modelli

Modelli UPS per batterie esterne

  • Galaxy VS UPS 20 kW 400 V per batterie esterne, avvio 5x8 (GVSUPS20KHS)

  • Galaxy VS UPS 30 kW 400 V per batterie esterne, avvio 5x8 (GVSUPS30KHS)

  • Galaxy VS UPS 40 kW 400 V per batterie esterne, avvio 5x8 (GVSUPS40KHS)

  • Galaxy VS UPS 50 kW 400 V per batterie esterne, avvio 5x8 (GVSUPS50KHS)

  • Galaxy VS UPS 60 kW 400 V per batterie esterne, avvio 5x8 (GVSUPS60KHS)

  • Galaxy VS UPS 80 kW 400 V per batterie esterne, avvio 5x8 (GVSUPS80KHS)

  • Galaxy VS UPS 100 kW 400 V per batterie esterne, avvio 5x8 (GVSUPS100KHS)

  • Galaxy VS UPS 120 kW 400 V per batterie esterne, avvio 5x8 (GVSUPS120KHS)

  • Galaxy VS UPS 150 kW 400 V per batterie esterne, avvio 5x8 (GVSUPS150KHS)

Modelli UPS per batterie esterne con modulo di potenza N+1

  • Galaxy VS UPS 20 kW 400 V, con modulo di potenza N+1 per batterie esterne, avvio 5x8 (GVSUPS20KRHS)

  • Galaxy VS UPS 30 kW 400 V, con modulo di potenza N+1 per batterie esterne, avvio 5x8 (GVSUPS30KRHS)

  • Galaxy VS UPS 40 kW 400 V, con modulo di potenza N+1 per batterie esterne, avvio 5x8 (GVSUPS40KRHS)

  • Galaxy VS UPS 50 kW 400 V, con modulo di potenza N+1 per batterie esterne, avvio 5x8 (GVSUPS50KRHS)

  • Galaxy VS UPS 60 kW 400 V, con modulo di potenza N+1 per batterie esterne, avvio 5x8 (GVSUPS60KRHS)

  • Galaxy VS UPS 80 kW 400 V, con modulo di potenza N+1 per batterie esterne, avvio 5x8 (GVSUPS80KRHS)

  • Galaxy VS UPS 100 kW 400 V, con modulo di potenza N+1 per batterie esterne, avvio 5x8 (GVSUPS100KRHS)

Codice QR per questa pagina

Le informazioni sono state utili?