Specifiche
AVVISO |
---|
pericolo di danneggiamento dell'apparecchiatura
Per dati tecnici dettagliati del sistema UPS, consultare
il manuale di installazione dell'UPS.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
|
Specifiche della scatola interruttori delle batterie
PERICOLO |
---|
pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Questo prodotto deve essere utilizzato esclusivamente
con l'UPS Galaxy VS.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
|
Valore nominale interruttore | 20-80 kW | 100-200 kW |
---|---|---|
Interruttore delle batterie | LV438980 (LV438218, LV438245) | LV438279 |
Configurazione massima | 4 ore di autonomia | 200
kW: 1 ora di autonomia 100-150 kW: 4 ore di autonomia |
Tipo di batteria | Piombo acido, VRLA, ioni di litio | Piombo acido, VRLA, ioni di litio |
Massimo valore nominale cortocircuito (kA) | 35 | 35 |
Corrente di cortocircuito minima per far scattare l'interruttore (A) | 1250 | 1500 |
Impostazioni di sgancio
Dimensioni dei cavi consigliate
PERICOLO |
---|
pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Tutto il cablaggio deve essere conforme alle normative
nazionali e/o applicabili in materia elettrica.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
|
Le dimensioni dei cavi riportate nel presente manuale si basano sulla tabella B.52.5 della norma IEC 60364–5–52 con le seguenti affermazioni:
-
Conduttori da 90 °C
-
Temperatura ambiente di 30 °C
-
Utilizzo di conduttori in rame o alluminio
-
Metodo di installazione C
Se la temperatura ambiente è superiore ai 30 °C, è necessario utilizzare conduttori più grandi in conformità ai fattori di correzione delle normative IEC.
Rame | 20–60 kW | 80 kW | 100–150 kW | 200 kW |
---|---|---|---|---|
Batteria +/- (mm2) | 50 | 70 | 2 x 70 | 2 x 120 |
Batteria PE (mm2) | 25 | 35 | 70 | 120 |
Alluminio | 20–60 kW | 80 kW | 100–150 kW | 200 kW |
---|---|---|---|---|
Batteria +/- (mm2) | 70 | ND | 2 x 120 | ND |
Batteria PE (mm2) | 35 | ND | 120 | ND |
Coppie di serraggio
Dimensioni dei bulloni | Serraggio |
---|---|
M4 | 1,7 Nm |
M5 | 2,2 Nm |
M6 | 5 Nm |
M8 | 17,5 Nm |
M10 | 30 Nm |
M12 | 50 Nm |
Pesi e dimensioni imballaggio della scatola interruttori delle batterie
Riferimento commerc. | Peso (kg) | Altezza mm* | Larghezza (mm) | Profondità (mm) |
---|---|---|---|---|
GVSBBB20K80H | 45 | 480 | 840 | 1220 |
GVSBBB100K200H | 55 | 480 | 840 | 1220 |
Pesi e dimensioni della scatola interruttori delle batterie
Riferimento commerc. | Peso (kg) | Altezza (mm) | Larghezza (mm) | Profondità (mm) |
---|---|---|---|---|
GVSBBB20K80H | 25 | 650 | 500 | 280 |
GVSBBB100K200H | 35 | 800 | 500 | 280 |
Ambiente
Di esercizio | Immagazzinamento | |
---|---|---|
Temperatura | Da 0 °C a 40 °C | Da -25 °C a 55 °C |
Umidità relativa | 5-95% senza condensa | 10-80% senza condensa |
Altitudine | 0-3000 m | |
Classe di protezione | IP20 | |
Colore | RAL 9003, livello di lucentezza: 85% |
Conformità
Sicurezza | IEC 62040-1: 2017, Edizione 2.0, Sistemi statici di continuità (UPS) - Parte 1: Requisiti di sicurezza |
Prestazioni | IEC 62040-3: 2011-03, Sistemi statici di continuità (UPS) seconda edizione - Parte 3: Metodo di specifica delle prestazioni e prescrizioni di prova |
Caratteristiche ambientali | IEC 62040-4: 2013-04, Sistemi statici di continuità (UPS) prima edizione - Parte 4: Aspetti ambientali - Prescrizioni e rapporto di prova |
Marchi | CE |
Sistema di messa a terra | TN-C, TN-S, TT |
Categoria di sovratensione | OVCIII |
Classe di protezione | I |
Livello di inquinamento | 2 |