990-5914B-022

Specificaties

LET OP
gevaar voor beschadiging van apparatuur
Raadpleeg de UPS-installatiehandleiding voor uitgebreide specificaties van het UPS-systeem.
Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot schade aan de apparatuur.

Specificaties batterijschakelaar

GEVAAR
gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Dit product mag alleen worden gebruikt met de Galaxy VS UPS.
Het niet naleven van deze instructies zal leiden tot de dood of ernstig letsel.
Nominale waarde van automaat 20-80 kW 100-200 kW
Batterijschakelaar LV438980 (LV438218, LV438245) LV438279
Maximale configuratie 4 uur autonomie 200 kW: 1 uur autonomie
100-150 kW: 4 uur autonomie
Batterijtype Loodzuur, VRLA, Li-ion Loodzuur, VRLA, Li-ion
Maximaal kortsluitvermogen (kA) 35 35
Minimale kortsluitstroom voor automatische uitschakeling (A) 1250 1500

Instellingen voor automatische uitschakeling

Instellingen voor automatische uitschakeling van 20–80 kW-batterijschakelaar

Instellingen voor automatische uitschakeling van 100–200 kW-batterijschakelaar

Nominale waarde van UPS 20–60 kW 80 kW 100–150 kW 200 kW
Ir (A) 175 225 420 600
Im (A) 1250 1250 1500 1500

Aanbevolen kabeldoorsnedes

GEVAAR
gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Alle kabels moeten voldoen aan alle van toepassing zijnde nationale regelgeving en/of regelgeving met betrekking tot elektriciteit.
Het niet naleven van deze instructies zal leiden tot de dood of ernstig letsel.
OPMERKING: Overstroombeveiliging moet worden geleverd door anderen.

Kabeldoorsnedes in deze handleiding zijn gebaseerd op tabel B.52.5 van IEC 60364–5–52 met de volgende gegevens:

  • 90°C-geleiders

  • Een omgevingstemperatuur van 30 °C

  • Gebruik van koperen of aluminium geleiders

  • Installatiemethode C

Als de omgevingstemperatuur hoger is dan 30 °C, moeten er grotere geleiders worden gekozen in overeenstemming met de correctiefactoren van de IEC.

Koper 20–60 kW 80 kW 100–150 kW 200 kW
Batterij +/- (mm2) 50 70 2 x 70 2 x 120
Batterij PE (mm2) 25 35 70 120
Aluminium 20–60 kW 80 kW 100–150 kW 200 kW
Batterij +/- (mm2) 70 N.v.t. 2 x 120 N.v.t.
Batterij PE (mm2) 35 N.v.t. 120 N.v.t.

Specificaties aanhaalmoment

Boutmaat Aanhaalmoment
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Gewicht en afmetingen voor transport van batterijschakelaarpaneel

Artikelreferentie Gewicht [kg (lbs)] Hoogte [mm (inch)]* Breedte [mm (inch)] Diepte [mm (inch)]
GVSBBB20K80H 45 480 840 1220
GVSBBB100K200H 55 480 840 1220

Gewicht en afmetingen batterijschakelaarpaneel

Artikelreferentie Gewicht (kg) Hoogte (mm) Breedte (mm) Diepte (mm)
GVSBBB20K80H 25 650 500 280
GVSBBB100K200H 35 800 500 280

Omgeving

  Tijdens gebruik In opslag
Temperatuur 0 °C tot 40 °C -25 °C tot 55 °C
Relatieve vochtigheidsgraad 5-95% niet-condenserend 10-80% niet-condenserend
Hoogteligging 0-3000 m  
Beschermingsklasse IP20
Kleur RAL 9003, glansgraad 85%

Normering

Veiligheid IEC 62040-1: 2017, Editie 2.0, Ononderbroken voedingen (UPS) – Deel 1: Veiligheidseisen
Prestaties IEC 62040-3: 2011-03, Tweede editie Ononderbroken voedingen (UPS) - Deel 3: Methode voor de specificatie van prestatie- en testvereisten.
Omgevingsaspecten IEC 62040-4: 2013-04, Eerste editie Ononderbroken voedingen (UPS) - Deel 4: Omgevingsaspecten – Vereisten en rapportage
Markeringen CE
Aardingssysteem TN-C, TN-S, TT
Overspannings-categorie OVCIII
Beschermingsklasse I
Vervuilingsgraad 2
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.