990-91138A-006

Especificaciones ambientales

  Funcionamiento Almacenamiento
Temperatura 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F) -25 °C a 55 °C (-13 °F a 131 °F)
Humedad relativa 0 a 95 % sin condensación 0 a 95 % sin condensación
Altitud Diseñado para altitud de funcionamiento de 0 a 3000 m (de 0 a 10 000 pies).
Reducción de potencia necesaria de 1000 a 3000 m (de 3300 a 10 000 pies):
Hasta 1000 m (3300 pies): 1000
Hasta 1500 m (5000 pies): 0,975
Hasta 2000 m (6600 pies): 0,950
Hasta 2500 m (8300 pies): 0,925
Hasta 3000 m (10 000 pies): 0,900
 
Grado de protección IP20
Color RAL 9003, grado de brillo 85 %
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?