990-91138A-006

Especificaciones para armario de derivación de mantenimiento con transformador de salida (GVSBPOT50, GVSBPOT100, GVSBPOT150)

Potencia nominal del SAI 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Tensión de entrada (V) 480
Conexiones de entrada 3 conductores (L1, L2, L3, PE)
Corriente de entrada nominal (A) 25 37 50 62 74 99 124 154 190
Corriente de entrada máxima (A) 30 45 60 74 89 119 149 180 226
Conexiones de salida 4 conductores (L1, L2, L3, N y PE)
Tensión de salida (V) 208
Corriente de salida nominal (A) 56 83 111 139 167 222 278 333 416
Frecuencia (Hz) 60
Valores nominales de interrupción del disyuntor (kA) 65 a 480 V (para UIB/MBB/UOB)

Configuración del disparo del interruptor para armario de derivación de mantenimiento con transformador de salida

NOTA: El disparo del interruptor debe configurarse durante la instalación. Defina la configuración del disyuntor según la potencia en kW del sistema como se muestra en la tabla a continuación. Si se ajusta con otra configuración que la de la lista, el funcionamiento se sobrecargará entre el 125 % y el 150 %, y afectará al rendimiento del sistema.
Potencia nominal del SAI Tipo de disyuntor Valor de Ir Valor de Tr a 6 Ir Valor de li (x In) Valor de Ir Valor de Tr a 6 Ir Valor de li (x In)
UIB MBB/OUB UIB MBB/UOB
20 kW HJF36150CU31X HJF36150CU31X 50 0.5 6 50 2 6
30 kW HJF36150CU31X HJF36150CU31X 60 0.5 6 50 2 6
40 kW HJF36150CU31X HJF36150CU31X 80 0.5 6 60 4 6
50 kW HJF36150CU31X HJF36150CU31X 90 0.5 6 70 4 6
60 kW JJF36250CU31X HJF36150CU31X 100 0.5 6 90 4 8
80 kW JJF36250CU31X HJF36150CU31X 150 0.5 6 125 2 8
100 kW JJF36250CU31X HJF36150CU31X 175 0.5 6 150 2 8
120 kW JJF36250CU31X JJF36250CU31X 200 0.5 8 175 2 8
150 kW JJF36250CU31X JJF36250CU31X 250 0.5 8 225 2 8

Recomendaciones de protección aguas arriba para armario de derivación de mantenimiento con transformador de salida

Para entrada de 208 V

Potencia nominal del SAI Tipo de disyuntor Valor de Ir Valor de Tr a 6 Ir Valor de li (x In)
20 kW HJL36150CU31X 50 0.5 2
30 kW HJL36150CU31X 60 0.5 2
40 kW HJL36150CU31X 80 0.5 2
50 kW HJL36150CU31X 90 0.5 2
60 kW JJL36250CU31X 100 0.5 2
80 kW JJL36250CU31X 150 0.5 2
100 kW JJL36250CU31X 175 0.5 2
120 kW JJL36250CU31X 200 0.5 2
150 kW JJL36250CU31X 250 0.5 2

Dimensión de los cables recomendados para armario de derivación de mantenimiento con transformador de salida

PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
Todo el cableado debe cumplir con los códigos nacionales y/o eléctricos aplicables. El tamaño máximo permitido de los cables es 300 kcmil.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
NOTA: La protección contra sobreintensidades y los terminales del cable las suministran terceras partes.

Las dimensiones de los cables detalladas en este manual se basan en la tabla 310.15 (B)(16) de NEC, con las siguientes indicaciones:

  • Conductores a 90 °C (194 °F) (terminación a 75 °C [167 °F])

  • Temperatura ambiente de 30 °C (86 °F)

  • Uso de conductores de cobre o aluminio

Si la temperatura ambiente es superior a 30 °C (86 °F), se deben seleccionar conductores de mayor tamaño de acuerdo con los factores de corrección de la norma NEC.

Las dimensiones de los conductores de toma de tierra del equipo/PE Punto de protección a tierra (PE en este manual) se asignan de acuerdo con el artículo 250.122 y la tabla 250.122 de NEC.

Cobre

Potencia nominal del SAI 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Fases de entrada (AWG/kcmil) 8 6 4 3 3 1/0 2/0 3/0 2 x 1
PE de entrada (AWG/kcmil) 10 10 8 8 8 6 6 4 3
Fases de salida (AWG/kcmil) 6 3 1 1/0 2/0 2 x 1 2 x 1/0 2 x 2/0 2 x 4/0
PE de salida (AWG/kcmil) 10 8 6 6 6 4 4 2 1
Neutro (AWG/kcmil)* 3 1/0 3/0 2 x 1 2 x 1/0 2 x 3/0 2 x 250 2 x 300 3 x 4/0
CC+/CC- (AWG/kcmil) 4 3 1/0 1/0 2/0 4/0 300 2 x 2/0 2 x 3/0
PE de CC (AWG/kcmil) 8 6 6 6 6 4 4 2 1
NOTA: Los cables de aluminio no se admiten para armarios de derivación de mantenimiento de 100-150 kW con transformador de salida.

Aluminio

Potencia nominal del SAI 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW
Fases de entrada (AWG/kcmil) 6 4 2 2 1 3/0
PE de entrada (AWG/kcmil) 8 8 6 6 6 4
Fases de salida (AWG/kcmil) 4 2 3/0 3/0 4/0 2 x 1/0
PE de salida (AWG/kcmil) 8 6 4 4 4 2
Neutro (AWG/kcmil)* 1 3/0 2 x 1/0 2 x 2/0 2 x 3/0 2 x 250
CC+/CC- (AWG/kcmil) 3 1 2/0 2/0 4/0 300
PE de CC (AWG/kcmil) 6 4 4 4 4 2
NOTA: Los cables de CC solo se conectan en el armario de derivación de mantenimiento de sistemas con entrada de cables por la parte superior. En los sistemas con entrada de cables por la parte inferior, los cables de CC se conectan directamente en el SAI.
NOTA: Las dimensiones de los cables de CC que se proporcionan aquí son recomendaciones: siga siempre las instrucciones específicas en la documentación de la solución de baterías respecto a las dimensiones de los cables de CC.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?