Vikt och mått på UPS:en
| UPS-storlek | Vikt i kg (pund) | Höjd mm (tum) | Bredd i mm (tum) | Djup i mm (tum) |
|---|---|---|---|---|
| 20 kW UPS 400 V med tre batteristrängar* | 650 (1433) |
1970 (77,56) |
550 (21,65) |
847 (33,35) |
| 30–50 kW UPS 400 V med tre batteristrängar* | 680 (1500) |
1970 (77,56) |
550 (21,65) |
847 (33,35) |
| 60 kW UPS 400 V med tre batteristrängar | 665 (1466) |
1970 (77,56) |
550 (21,65) |
847 (33,35) |
| 80–100 kW UPS 400 V med tre batteristrängar |
680 (1500) |
1970 (77,56) |
550 (21,65) |
847 (33,35) |
| 20 kW UPS 480 V med tre batteristrängar* |
650 (1433) |
1970 (77,56) |
550 (21,65) |
847 (33,35) |
| 30–50 kW UPS 480 V med tre batteristrängar* |
680 (1500) |
1970 (77,56) |
550 (21,65) |
847 (33,35) |
| 60 kW UPS 480 V med tre batteristrängar |
665 (1466) |
1970 (77,56) |
550 (21,65) |
847 (33,35) |
| 80–100 kW UPS 480 V med tre batteristrängar |
680 (1500) |
1970 (77,56) |
550 (21,65) |
847 (33,35) |
| 10 kW UPS 208 V med tre batteristrängar* |
650 (1433) |
1970 (77,56) |
550 (21,65) |
847 (33,35) |
| 15–25 kW UPS 208 V med tre batteristrängar* |
680 (1500) |
1970 (77,56) |
550 (21,65) |
847 (33,35) |
| 30 kW UPS 208 V med tre batteristrängar |
665 (1466) |
1970 (77,56) |
550 (21,65) |
847 (33,35) |
| 40–50 kW UPS 208 V med tre batteristrängar |
680 (1500) |
1970 (77,56) |
550 (21,65) |
847 (33,35) |