Ta UPS:en ur drift eller flytta den till en ny plats
- Stäng av UPS:en helt – följ instruktionerna i UPS:ens drifthandbok.
- Ställ batteribrytaren BB i öppet läge (AV) på UPS:en.
- Ställ alla brytare i underhållsbypasskåpet/underhållsbypasspanelen/ställverket i öppet läge (AV).
- Ställ alla batteribrytare i ställverket/batterilösningen i öppet läge (AV).
- Öppna frontluckan på UPS:en.
- Ställ den interna underhållsbrytaren IMB i öppet läge (AV).
- Ta bort kraftmodulerna från UPS:en:
OBSERVERATung lastKraftmodulerna är tunga och det krävs två personer för att lyfta dem.- 20 kW kraftmodul väger 25 kg (55 pund).
- 50 kW kraftmodul väger 38 kg (84 pund).
Om anvisningarna inte följs kan det leda till personskador eller skador på utrustningen.- Ta bort skruvarna och tryck på upplåsningsomkopplaren.
- Dra ut kraftmodulen halvvägs. En låsmekanism förhindrar att kraftmodulen dras hela vägen ut.
- Lossa låset genom att trycka på lossningsknappen på båda sidor om kraftmodulen och ta bort kraftmodulen.
- Installera en täckskiva (om sådan finns) framför det tomma kraftmodulspåret.
- Förvara kraftmodulerna på ett säkert
sätt tills de återinstalleras.
VARNINGrisk för utrustningsskador- Förvara kraftmodulerna vid en omgivande temperatur på -15 till 40 °C (5 till 104 °F), 10–80 % icke-kondenserande luftfuktighet.
- Förvara kraftmodulerna i sina ursprungliga skyddsförpackningar.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till dödsfall eller allvarlig skada eller skador på utrustningen.
- Ta bort batteriskyddet och mittenplåten.
- Koppla loss batterianslutningarna från framsidan på
alla batterimoduler.
FARAFara för elektriska stötar, explosion eller ljusbågeBatterier kan utgöra en risk för elektrisk stöt och hög kortslutningsström. Följande försiktighetsåtgärder måste följas vid hantering av batterier:- Service av batterier får endast utföras eller övervakas av kvalificerad personal med kunskaper om batterier och nödvändiga försiktighetsåtgärder. Håll okvalificerad personal borta från batterierna.
- Kasta inte batterier i en eld eftersom de kan explodera.
- Öppna inte, ändra eller skada batterierna. Elektrolytutsläpp är skadligt för hud och ögon. Det kan vara giftigt.
- Ta bort klockor, ringar eller andra metallföremål.
- Använd verktyg med isolerade handtag.
- Använd skyddsglasögon, handskar och stövlar.
- Lägg inte verktyg eller metalldelar på batterierna.
- Ställ batteribrytaren BB i öppet läge (AV) innan du påbörjar proceduren.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada. - Ta bort batterimodulerna från de tre övre raderna.
Låt batterimodulerna sitta kvar i de två nedersta raderna
för att öka viktstabiliteten.
OBSERVERATung lastBatterimodulerna är tunga och det krävs två personer för att lyfta dem.- Batterimodulen väger 32 kg (71 pund).
Om anvisningarna inte följs kan det leda till personskador eller skador på utrustningen.- Ta bort skruven från batterimodulens handtag och vrid handtaget uppåt.
- Dra försiktigt ut batterimodulen ur öppningen.
- Förvara batterimodulerna korrekt för återmontering.
VARNINGrisk för utrustningsskador- Om UPS-systemet är avstängt under en längre tid rekommenderar vi att du aktiverar UPS-systemet under en period av 24 timmar minst en gång i månaden. Detta laddar de installerade batterimodulerna och på så sätt undviks oåterkallelig skada till följd av djupurladdning.
- Förvara batterimodulerna vid en omgivningstemperatur på -15 till 40 °C (5 till 104 °F).
- Förvara batterimodulerna i sina ursprungliga skyddsförpackningar.
- Batterimoduler som förvaras vid -15 till 25 °C (5 till 77 °F) måste laddas upp var sjätte månad för att undvika skador till följd av djupurladdning. Batterimoduler som förvaras vid över 25 °C (77 °F) måste laddas upp med kortare intervall.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till dödsfall eller allvarlig skada eller skador på utrustningen.
- Mät efter och kontrollera att det INTE finns någon spänning med en multimeter genom hålen i det genomskinliga skyddet för ingång, bypass, utgång, neutral och DC.
- Ta bort det genomskinliga skyddet.
- Mät och kontrollera att det INTE finns någon spänning på varje ingångs-/bypass-/utgångskontakt innan du fortsätter.
- Koppla loss och ta bort alla kraftkablar från UPS:en. Se Anslut kraftkablarna för mer information.
- För UPS-system med intilliggande modulärt batteriskåp: Koppla loss och ta bort DC-förlängningsskenorna och batterikablarna från UPS:en. Se Anslut kraftkablarna från ett intilliggande modulärt batteriskåp för mer information. Spara DC-förlängningsskenorna och batterikablarna för återinstallation.
- Ta bort de markerade skydden.
- Koppla loss och ta bort alla signalkablar från UPS:ens framsida. För UPS-system med modulära batteriskåp: Se Anslut signalkablarna från ett modulärt batteriskåp för mer information. För förenklat 1+1 parallellt UPS-system: Se Anslut IMB-signalkablarna för förenklat 1+1 parallellsystem för mer information.
- För UPS-system med underhållsbypasskåp: Ta bort anslutningsanordningarna mellan UPS:en och underhållsbypasskåpet. Se installationshandboken som medföljer underhållsbypasskåpet för mer information. Spara alla delar för återmontering.
- För UPS-system med intilliggande modulärt batteriskåp: Ta bort anslutningsanordningarna mellan UPS:en och det intilliggande batteriskåpet. Se installationshandboken som medföljer batteriskåpet för mer information. Spara alla delar för återmontering.
- Återmontera alla borttagna plåtar och skydd. Stäng och lås frontluckan.
- Om det finns, ta bort jordbävningsskyddets främre förankringsfäste från UPS:en. Spara för återmontering.
- Lyft UPS:ens fötter tills hjulen har full kontakt med golvet.
- Nu kan du flytta UPS:en genom att rulla den över golvet
på hjulen.
VARNINGVÄLTRISK- Hjulen på UPS:en är uteslutande avsedda för transport på plana, jämna, hårda och horisontella ytor.
- Hjulen på UPS:en är avsedda för transport över korta sträckor (t.ex. inom samma byggnad).
- Flytta UPS:en långsamt och var noga med golvförhållandena och jämvikten för UPS:en.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till dödsfall eller allvarlig skada eller skador på utrustningen. - Ta bort jordbävningsskyddets bakre förankringsfäste från UPS:en, om sådant finns, och ta bort jordbävningsskyddets förankringar från golvet. Spara för återmontering. Se Installera jordbävningsskydd (option) för mer information.
- För transport över längre sträckor
eller under förhållanden som inte är lämpliga
för UPS:ens hjul:
VARNINGVÄLTRISKFör transport över längre sträckor eller under förhållanden som inte är lämpliga för hjulen på UPS:en ska följande säkerställas:- personal som utför transporten har nödvändig kompetens och har fått adekvat utbildning;
- använd lämpliga verktyg för att lyfta och transportera UPS:en på ett säkert sätt;
- skydda produkten mot skador genom att använda lämpligt skydd (t.ex. omslag eller förpackning).
Om anvisningarna inte följs kan det leda till dödsfall eller allvarlig skada eller skador på utrustningen.Transportkrav:
-
Montera UPS:en i vertikalt läge i mitten på en lämplig pall med minsta pallmått: 805 mm x 1060 mm (32 tum x 42 tum)). Pallen måste vara anpassad för UPS:ens vikt (496 kg (1094 pund) utan kraftmodul och med de två nedersta raderna av batterimoduler inuti UPS:en).
-
Använd lämpliga fästanordningar för att montera UPS:en på pallen.
-
Den ursprungliga lastpallen i kombination med de ursprungliga transportfästena kan återanvändas, om de är oskadade.
FARAVÄLTRISK- UPS:en måste fästas på lämpligt sätt på pallen omedelbart efter att den placerats på pallen.
- Fästanordningarna måste vara tillräckligt starka för att motstå vibrationer och stötar under lastning, transport och lossning.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
VARNINGOväntat beteende hos utrustningenLyft inte UPS:en med en gaffeltruck/palltruck direkt på ramen eftersom det kan böja eller skada ramen.Om anvisningarna inte följs kan det leda till dödsfall eller allvarlig skada eller skador på utrustningen. - Gör något av följande:
- Ta UPS:en ur drift, ELLER
- Flytta UPS:en till en ny plats för att installera den.
- Endast för installation av UPS:en på en ny
plats: Följ installationshandboken för att installera
UPS:en på den nya platsen. Se Installationsmetod för singelsystem eller Installationsmetod för parallellsystem för
installationsöversikt. Uppstart får endast utföras
av Schneider Electric.
FARAFARA FÖR ELEKTRISKA STÖTAR, EXPLOSION ELLER LJUSBÅGEUppstart får endast utföras av Schneider Electric.Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.