990-91263A-012

Branchement des câbles d'alimentation pour une ASI d'une puissance maximale de 50 kW

AVIS
Risques de dommages à l'équipement
Branchez les câbles CC du disjoncteur batterie au disjoncteur batterie uniquement dans les installations avec une ASI d'une puissance maximale de 50 kW. Pour les installations avec une ASI d'une puissance supérieure à 50 kW, les câbles CC de chaque armoire batterie modulaire doivent être branchés directement dans l'ASI. Reportez-vous à la section Branchement des câbles d'alimentation pour une ASI d'une puissance supérieure à 50kW.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
  1. Raccordez le câble PE fourni (0W49449) entre les armoires batteries modulaires comme indiqué.

    Vue avant de deux armoires batteries modulaires

  2. Raccordez les câbles CC fournis (0W49426) entre les armoires batteries modulaires comme indiqué.

    Vue du dessus des armoires batteries modulaires

  3. Pour une ASI distante :
    1. Branchez le câble PE et les câbles CC (non fournis) dans l'armoire batterie modulaire 1.
    2. Acheminez les câbles PE et CC dans le boîtier de câblage et dans la zone de câblage d'alimentation de l'ASI.
    3. Suivez les instructions du guide d'installation de l'ASI pour raccorder les câbles PE et CC dans l'ASI.

    Vue avant de l'armoire batterie modulaire 1 pour ASI distante

  4. Pour une ASI adjacente avec batteries internes :
    1. Raccordez le câble PE (0W49449) et les câbles CC (0W49426) fournis dans l'ASI. Suivez les instructions du guide d'installation de l'ASI pour raccorder et faire passer les câbles PE et CC dans l'ASI.
    2. Branchez les câbles PE et CC dans l'armoire batterie modulaire 1.

    Vue avant de l'armoire batterie modulaire 1 pour ASI adjacente

  5. Pour une ASI adjacente pour batteries externes :
    1. Branchez le câble PE (0W13065) et les câbles CC (0W13071) du kit optionnel GVSOPT030 dans l'armoire batterie modulaire 1.
    2. Acheminez les câbles PE et CC par le côté droit et dans la zone de câblage d'alimentation de l'ASI.
    3. Suivez les instructions du guide d'installation de l'ASI pour raccorder les câbles PE et CC dans l'ASI.

    Vue avant de l'armoire batterie modulaire 1 pour ASI adjacente

Code QR pour cette page

Contenu utile ?