990-91263A-012

Présentation des kits d'installation

Kit d'installation 0H-9330

Kit d'installation 0H-9332

Kit sismique GVSOPT002 en option

Pièce Utilisée dans Nombre d'unités
Vis M8x20mm avec rondelle Installation de l'ancrage sismique (en option) et Dernières étapes d'installation. 12
Ancrage arrière
870-97772
1
Support d'ancrage arrière
870-31131
1
Support d'ancrage avant
870-31132
1
Plaque de connexion arrière
870-31554
1

Kit GVSOPT030 en option

0H-1743

Uniquement pour l'installation avec une ASI adjacente pour batteries externes.

Pièce Utilisée dans Nombre d'unités
Collier d'interconnexion
870-32370
Raccordement de l'armoire batterie modulaire 1 et de l'ASI adjacente pour les batteries externes. 3
Vis M6 x 16mm avec rondelle
803-0686A
3
Écrou M6 avec rondelle
3360687
3
Attache
820-0020
30
Vis M8x25mm avec rondelle
803-8595A
Raccordement de l'armoire batterie modulaire 1 et de l'ASI adjacente pour les batteries externes et Branchement des câbles d'alimentation pour une ASI d'une puissance maximale de 50 kW ou Branchement des câbles d'alimentation pour une ASI d'une puissance supérieure à 50kW 9
Écrou M8 avec rondelle
803-8007
9
Câble PE 0W13065 (pour armoire batterie modulaire1) 1
Câble CC 0W13071 (pour armoire batterie modulaire1) 1
Attache
820-0176A
18
Câble CC 0W13066 (pour armoire batterie modulaire2) Raccordement de l'armoire batterie modulaire 1 et de l'ASI adjacente pour les batteries externes et Branchement des câbles d'alimentation pour une ASI d'une puissance supérieure à 50kW. 1
Câble CC 0W13068 (pour armoire batterie modulaire3) 1
Câble CC 0W13067 (pour armoire batterie modulaire4) 1
Câble de signal 0W13070 Raccordement de l'armoire batterie modulaire 1 et de l'ASI adjacente pour les batteries externes et Raccordement des câbles de signal. 1
Câble de signal 0W13069 1
Code QR pour cette page

Contenu utile ?