Especificaciones para sistemas de 400 V
Configuración del disparo para 400/415 V
Potencia nominal del SAI |
Tipo de disyuntor |
Ir (A) |
tr a 6 Ir |
li (x In) |
tr a 6 Ir |
li (x In) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIB/SSIB | MBB/UOB | UIB | SSIB/MBB/UOB | UIB/SSIB | MBB/UOB | |||
10 kW |
HJF36150CU31X |
HJF36150CU31X |
50 |
50 |
1 |
4 |
0,5 |
4 |
15 kW |
HJF36150CU31X |
HJF36150CU31X |
50 |
50 |
1 |
4 |
0,5 |
4 |
20 kW |
HJF36150CU31X |
HJF36150CU31X |
50 |
50 |
1 |
4 |
0,5 |
4 |
30 kW |
HJF36150CU31X |
HJF36150CU31X |
60 |
60 |
1 |
5 |
0,5 |
5 |
40 kW |
HJF36150CU31X |
HJF36150CU31X |
80 |
80 |
1 |
5 |
0,5 |
5 |
50 kW |
HJF36150CU31X |
HJF36150CU31X |
100 |
100 |
1 |
5 |
0,5 |
5 |
60 kW |
HJF36150CU31X |
HJF36150CU31X |
125 |
110 |
1 |
12 |
0,5 |
12 |
80 kW |
HJF36150CU31X |
HJF36150CU31X |
150 |
150 |
1 |
12 |
0,5 |
12 |
100 kW |
LJF36400CU31X |
JJF36250CU31X |
200 |
200 |
1 |
7 |
0,5 |
10 |
120 kW |
LJF36400CU31X |
JJF36250CU31X |
250 |
225 |
1 |
8 |
0,5 |
12 |
150 kW |
LJF36400CU31X |
JJF36250CU31X |
300 |
250 |
1 |
8 |
0,5 |
12 |
Protección aguas arriba recomendada 400/415 V
Potencia nominal del SAI |
10 kW | 15 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entrada |
Derivación |
Entrada |
Derivación |
Entrada |
Derivación |
Entrada |
Derivación |
Entrada |
Derivación |
Entrada |
Derivación |
|
Tipo de disyuntor |
HJF36060U31X | HJF36100U31X | HJF36150U31X | HJF36100U31X | ||||||||
Ir (A) |
25 | 20 | 35 | 30 | 50 | 40 | 80 | 60 | 100 | 80 | 125 | 100 |
tr a 6 Ir |
0,5 | |||||||||||
li (x In) |
1,5 |
Potencia nominal del SAI |
60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entrada |
Derivación |
Entrada |
Derivación |
Entrada |
Derivación |
Entrada |
Derivación |
Entrada |
Derivación |
|
Tipo de disyuntor |
HJF36150U31X | JJF36250U31X | HJF36150U31X | JJF36250U31X | LJF36400U31X | JJF36250U31X | LJF36400U31X | |||
Ir (A) |
150 | 110 | 200 | 150 | 250 | 200 | 300 | 225 | 350 | 300 |
tr a 6 Ir |
0,5 | |||||||||
li (x In) |
1,5 |
Dimensión de los cables recomendados 400/415 V
PELIGRO |
---|
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
Todo el cableado debe cumplir con los códigos nacionales y/o eléctricos aplicables.
La dimensión máxima permitida de los cables es de 4/0 AWG.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
Las dimensiones de los cables detalladas en este manual se basan en la tabla 310.15 (B)(16) de NEC, con las siguientes indicaciones:
-
Conductores a 90 °C (194 °F) (terminación a 75 °C [167 °F])
-
Temperatura ambiente de 30 °C (86 °F)
-
Uso de conductores de cobre
Si la temperatura ambiente es superior a 30 °C (86 °F), se deben seleccionar conductores de mayor tamaño de acuerdo con los factores de corrección de la norma NEC.
Las dimensiones de los conductores de toma de tierra del equipo (PE en este manual) se asignan de acuerdo con el artículo 250.122 y la tabla 250.122 de NEC.
Potencia nominal del SAI |
10 kW | 15 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fases de entrada (AWG/kcmil) |
8 | 8 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1/0 | 2 x 1/0 | 2 x 1/0 | 2 x 1/0 | 2 x 2/0 |
PE de entrada (AWG/kcmil) |
10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 2 x 4 | 2 x 4 | 2 x 3 |
Fases de derivación/salida (AWG/kcmil) |
8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1/0 | 2 x 1/0 | 2 x 1/0 | 2 x 1/0 |
Derivación PE/salida PE (AWG/kcmil) |
10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 2 x 6 | 2 x 4 | 2 x 4 |
Neutro (AWG/kcmil)* |
8 | 8 | 6 | 3 | 1 | 2/0 | 2 x 1/0 | 2 x 1/0 | 2 x 2/0 | 4 x 1/0 | 4 x 1/0 |
CC +/- (AWG/kcmil) |
10* | 8* | 4* | 2* | 1/0* | 1/0* | 2/0* | 4/0* | 2 x 1/0* | 2 x 3/0* | 2 x 4/0* |
PE CC (AWG/kcmil) |
10 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 x 2 |