Protección aguas arriba y dimensiones de cables recomendadas: UL
![]() |
---|
peligro de incendio
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.
|
Las dimensiones de los cables detalladas en este manual se basan en la tabla 310.15 de NEC 2014, con las siguientes indicaciones:
-
Conductores a 90 °C (THHN) para terminación a 75 °C
-
No puede haber más de 3 conductores portadores de corriente en cada conducto
-
Temperatura ambiente máxima de 30 °C
-
Uso de conductores de cobre o aluminio
-
Disyuntores dimensionados al 100 %
-
Condiciones de funcionamiento nominal
Si la temperatura ambiente es superior a 30 °C, utilice conductores paralelos adicionales o de mayores dimensiones de conformidad con los factores de corrección de la norma NEC. El tamaño máximo de conductor permitido es de 600 kcmil.
Las dimensiones de los conductores de conexión a tierra del equipo (EGC) se asignan de acuerdo con el artículo 250.122 y la tabla 250.122 de NEC “Dimensiones mínimas del conductor del equipo para conexión a tierra del equipo”.
AVISO |
---|
Riesgo de daños en el equipo
Para asegurar una correcta distribución de la carga
en funcionamiento de derivación en un sistema en paralelo, se
aplican las siguientes recomendaciones:
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
|
Recomendaciones de protección aguas arriba y dimensiones de los cables para SAI de 500 kW
OCPD máximo (A) | Dimensión de cable por fase (AWG/kcmil) Cobre / Aluminio |
Dimensión de los cables de EGC (AWG/kcmil)* Cobre / Aluminio |
|
---|---|---|---|
Entrada | 800 (Ir = 1,0) | 2 x 500 / 3 x 400 | 1x1/0 / 1x3/0 |
Derivación | 700 (Ir = 1,0) | 2 x 350 / 2 x 500 | 1x1/0 / 1x3/0 |
Salida | 700 (Ir = 1,0) | 2 x 350 / 2 x 500 | 1x1/0 / 1x3/0 |
Batería | 1600 (Ir = 0,9) | 4 x 500 / 5 x 500 | 1x4/0 / 1x350 |
Recomendaciones de protección aguas arriba y dimensiones de los cables para SAI de 625 kW
OCPD máximo (A) | Dimensión de cable por fase (AWG/kcmil) Cobre / Aluminio |
Dimensión de los cables de EGC (AWG/kcmil)* Cobre / Aluminio |
|
---|---|---|---|
Entrada |
1000 (Ir = 1,0) |
3 x 400 / 3 x 600 |
1x2/0 / 1x4/0 |
Derivación |
800 (Ir= 1,0) |
2 x 600 / 3 x 400 |
1x1/0 / 1x3/0 |
Salida |
800 (Ir = 1,0) |
2 x 600 / 3 x 400 |
1x1/0 / 1x3/0 |
Batería |
2000 (Ir = 0,9) |
5 x 500 / 6 x 500 |
1x250 / 1x400 |
Recomendaciones de protección aguas arriba y dimensiones de los cables para SAI de 750 kW
OCPD máximo (A) | Dimensión de cable por fase (AWG/kcmil) Cobre / Aluminio |
Dimensión de los cables de EGC (AWG/kcmil)* Cobre / Aluminio |
|
---|---|---|---|
Entrada |
1200 (Ir = 1,0) |
3 x 600 / 4 x 500 |
1x3/0 / 1x250 |
Derivación |
1000 (Ir = 1,0) |
3 x 400 / 3 x 600 |
1x2/0 / 1x4/0 |
Salida |
1000 (Ir = 1,0) |
3 x 400 / 3 x 600 |
1x2/0 / 1x4/0 |
Batería |
2500 (Ir = 0,9) |
6 x 500 / 7 x 600 |
1x350 / 1x600 |
Recomendaciones de protección aguas arriba y dimensiones de los cables para SAI de 800 kW
OCPD máximo (A) | Dimensión de cable por fase (AWG/kcmil) Cobre / Aluminio |
Dimensión de los cables de EGC (AWG/kcmil)* Cobre / Aluminio |
|
---|---|---|---|
Entrada |
1600 (Ir = 0,8) |
4 x 400 / 4 x 600 |
1x4/0 / 1x350 |
Derivación | 1,000 |
3 x 400 / 3 x 600 |
1x2/0 / 1x4/0 |
Salida | 1,000 |
3 x 400 / 3 x 600 |
1x2/0 / 1x4/0 |
Batería |
2500 (Ir = 0,9) |
6 x 500 / 7 x 600 |
1x350 / 1x600 |
Recomendaciones de protección aguas arriba y dimensiones de los cables para SAI de 1000 kW
OCPD máximo (A) | Dimensión de cable por fase (AWG/kcmil) Cobre / Aluminio |
Dimensión de los cables de EGC (AWG/kcmil)* Cobre / Aluminio |
|
---|---|---|---|
Entrada |
1600 (Ir = 1,0) |
4 x 600 / 5 x 600 |
1x4/0 / 1x350 |
Derivación |
1600 (Ir = 0,8) |
4 x 400 / 4 x 600 |
1x4/0 / 1x350 |
Salida |
1600 (Ir = 0,8) |
4 x 400 / 4 x 600 |
1x4/0 / 1x350 |
Batería |
3000 (Ir = 1,0) |
8x500 / 9x600 |
1x400 / 1x600 |
Recomendaciones de protección aguas arriba y dimensiones de los cables para SAI de 1100 kW
OCPD máximo (A) | Dimensión de cable por fase (AWG/kcmil) Cobre / Aluminio |
Dimensión de los cables de EGC (AWG/kcmil)* Cobre / Aluminio |
|
---|---|---|---|
Entrada |
2000 (Ir = 0,9) |
5 x 500 / 6 x 500 |
1x250 / 1x400 |
Derivación |
1600 (Ir = 0,9) |
4 x 500 / 5 x 500 |
1x4/0 / 1x350 |
Salida |
1600 (Ir = 0,9) |
4 x 500 / 5 x 500 |
1x4/0 / 1x350 |
Batería |
3000 (Ir = 1,0) |
8x500 / 9x600 |
1x400 / 1x600 |
Recomendaciones de protección aguas arriba y dimensiones de los cables para SAI de 1250 kW
OCPD máximo (A) | Dimensión de cable por fase (AWG/kcmil) Cobre / Aluminio |
Dimensión de los cables de EGC (AWG/kcmil)* Cobre / Aluminio |
|
---|---|---|---|
Entrada |
2000 (Ir = 1,0) |
5 x 600 / 6 x 600 |
1x250 / 1x400 |
Derivación |
1600 (Ir = 1,0) |
4 x 600 / 5 x 600 |
1x4/0 / 1x350 |
Salida |
1600 (Ir = 1,0) |
4 x 600 / 5 x 600 |
1x4/0 / 1x350 |
Batería |
4000 (Ir = 0,9) |
9x600 / 11x600 |
2 x 250 / 2 x 400 |