990-5451L-006

Lista de modelos

SAI con armario de E/S de 1250 kW

  • Galaxy VX 500 kW, 480 V, puesta en marcha 5x8 (GVX500K500NGS)

  • Galaxy VX 500 kW ampliable a 750 kW 480 V, puesta en marcha 5x8 (GVX500K750NGS)

  • Galaxy VX 500 kW ampliable a 1000 kW 480 V, puesta en marcha 5x8 (GVX500K1000NGS)

  • Galaxy VX 500 kW ampliable a 1250 kW 480 V, puesta en marcha 5x8 (GVX500K1250NGS)

  • Galaxy VX 625 kW, 480 V, puesta en marcha 5x8 (GVX625K625NGS)

  • Galaxy VX 625 kW ampliable a 1000 kW 480 V, puesta en marcha 5x8 (GVX625K1000NGS)

  • SAI redundante Galaxy VX 500 kW N+1 480 V, puesta en marcha 5x8 (GVX750K500NGS)

  • Galaxy VX 750 kW, 480 V, puesta en marcha 5x8 (GVX750K750NGS)

  • Galaxy VX 750 kW ampliable a 1000 kW 480 V, puesta en marcha 5x8 (GVX750K1000NGS)

  • Galaxy VX 750 kW ampliable a 1250 kW 480 V, puesta en marcha 5x8 (GVX750K1250NGS)

  • Galaxy VX 800 kW, 480 V, puesta en marcha 5x8 (GVX800K800NGS)

  • SAI redundante Galaxy VX 750 kW N+1 480 V, puesta en marcha 5x8 (GVX1000K750NGS)

  • Galaxy VX 1000 kW, 480 V, puesta en marcha 5x8 (GVX1000K1000NGS)

  • Galaxy VX 1000 kW ampliable a 1250 kW 480 V, puesta en marcha 5x8 (GVX1000K1250NGS)

  • Galaxy VX 1100 kW, 480 V, puesta en marcha 5x8 (GVX1100K1100NGS)

  • SAI redundante Galaxy VX 1000 kW N+1 480 V, puesta en marcha 5x8 (GVX1250K1000NGS)

  • Galaxy VX 1250 kW, 480 V, puesta en marcha 5x8 (GVX1250K1250NGS)

  • SAI redundante Galaxy VX 1100 kW N+1 480 V, puesta en marcha 5x8 (GVX1500K1100NGS)

  • SAI redundante Galaxy VX 1250 kW N+1 480 V, puesta en marcha 5x8 (GVX1500K1250NGS)

  • Armario de E/S Galaxy VX de 1250 kW sin protección de retroalimentación en red eléctrica principal 2 (GVXI1250KDNBF2)*. Requiere pedir los armarios de alimentación de 250 kW por separado.

SAI con armario de E/S de 1500 kW

  • Galaxy VX 500 kW 480 V ampliable a 1500 kW, puesta en marcha 5x8 (GVX500K1500GS)

  • Galaxy VX 750 kW 480 V ampliable a 1500 kW, puesta en marcha 5x8 (GVX750K1500GS)

  • Galaxy VX 1000 kW ampliable a 1500 kW 480 V, puesta en marcha 5x8 (GVX1000K1500GS)

  • Galaxy VX 1250 kW ampliable a 1500 kW 480 V, puesta en marcha 5x8 (GVX1250K1500GS)

  • Galaxy VX 1500 kW, 480 V, puesta en marcha 5x8 (GVX1500K1500GS)

  • SAI redundante Galaxy VX 1500 kW N+1 480 V, puesta en marcha 5x8 (GVX1750K1500GS)

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.