Especificaciones para SAI de 800 kW con armario de E/S de 1250 kW
| Tensión (V) | 380 | 400 | 415 | 440 | 480 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrada | Conexiones | IEC: L1, L2, L3,
PE * UL: L1, L2, L3 + G * |
||||
| Rango de tensión de entrada (V)* | 340-456 | 340-480 | 353-498 | 374-528 | 408-576 | |
| Frecuencia (Hz) | 40-70 | |||||
| Corriente de entrada nominal (A) |
1307 |
1239 |
1193 |
1120 |
1033 |
|
| Corriente de entrada máxima (A)* |
1474 |
1415 |
1363 |
1279 |
1212 |
|
| Limitación de corriente de entrada (A) | 1424 | 1331 | 1216 | |||
| Clasificación mínima de cortocircuito | Según la protección aguas arriba. Consulte más detalles en la sección Protección aguas arriba y dimensiones de cables recomendadas: IEC. | |||||
| Clasificación máxima de cortocircuito | 100 kA RMS | |||||
| Distorsión armónica total de corriente (THDI) | <3 % a 100 % de carga; <4 % a 50 % de carga; <9 % a 25 % de carga | |||||
| Factor de potencia de entrada | 0,99 a >40 % de carga; 0,98 a >20 % de carga; 0,97 a >10 % de carga | |||||
| Protección | Contactores | |||||
| Rampa de corriente de entrada | Adaptable de 1 a 300 segundos | |||||
| Derivación | Conexiones | IEC: L1, L2, L3,
N, PE o L1, L2, L3, PE * UL: L1, L2, L3, G o L1, L2, L3, N, G |
||||
| Rango de tensión de derivación (V) | 342-418 | 360-440 | 374-457 | 396-484 | 432-528 | |
| Frecuencia (Hz) | 50 o 60 | |||||
| Rango de frecuencia (Hz) | Programable: ± 0,1; ± 3, ± 10. La opción predeterminada es ± 3. | |||||
| Corriente de derivación nominal (A) |
1302 |
1236 |
1191 |
1124 |
1027 |
|
| Clasificación mínima de cortocircuito | Según la protección aguas arriba. Consulte más detalles en la sección Protección aguas arriba y dimensiones de cables recomendadas: IEC. | |||||
| Clasificación máxima de cortocircuito | 100 kA Icw | |||||
| Tiristor I²t (kA*s²) | 9680 | 9165 | ||||
| Disparo del interruptor magnético BF2 | 39 kA | |||||
| Protección | 1250 kW de
E/S con dispositivo de desconexión de retroalimentación
BF2 instalado de fábrica: Interruptor en caja moldeada con disparo
para protección de retroalimentación 1250 kW de E/S con GVXOPT001: Interruptor en caja moldeada con disparo para protección de retroalimentación |
|||||
| Salida | Conexiones | IEC: L1, L2, L3,
N, PE o L1, L2, L3, PE UL: L1, L2, L3, G, GEC* o L1, L2, L3, N, G |
||||
| Capacidad de sobrecarga | Funcionamiento normal:
150 % por 1 minuto, 125 % por 10 minutos Funcionamiento con batería: 128 % por 10 segundos, 115 % por 1 minuto Funcionamiento en derivación: 110 %* continua, 1000 % durante 60 milisegundos |
|||||
| Tolerancia de tensión de salida | Carga equilibrada: ± 1 %, carga no equilibrada: ± 3 % | |||||
| Respuesta de carga dinámica | ± 5 % después de 2 ms, ± 1 % después de 50 ms | |||||
| Factor de potencia de salida | 1 | |||||
| Corriente de salida nominal (A) | 1216 | 1155 | 1113 | 1050 | 962 | |
| Clasificación mínima de cortocircuito* | Según la protección aguas arriba. Consulte más detalles en la sección Protección aguas arriba y dimensiones de cables recomendadas: IEC. | |||||
| Clasificación máxima de cortocircuito* | 100 kA RMS | |||||
| Capacidad de cortocircuito de salida del inversor | Varía con el tiempo. Consulte los valores de la tabla y el gráfico en Capacidad de cortocircuito del inversor (derivación no disponible). | |||||
| Distorsión armónica total de voltaje (THDU) | <2 % a 100 % de carga lineal, <3 % a 100 % de carga no lineal | |||||
| Frecuencia de salida (Hz) | 50/60 (sincronización con derivación), 50/60 Hz ± 0,1 % (funcionamiento libre) | |||||
| Velocidad de cambio de frecuencia (Hz/s) | Programable: 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 6 | |||||
| Clasificación del rendimiento de salida (según IEC/EN62040-3) | Conversión doble: VFI-SS-111 | |||||
| Factor de cresta de carga | Hasta 3 (THDU < 5 %) | |||||
| Factor de potencia de carga | De 0,7 adelantado a 0,5 atrasado, sin reducción | |||||
| Batería (VRLA) | Potencia de carga como porcentaje de la potencia de salida | 35 % a ≤80 % de carga; 12 % a 100 % de carga | 40 % a ≤80 % de carga; 15 % a 100 % de carga | |||
| Potencia máxima de carga (kW) | 96 a 100 % de carga; 280 a <80 % de carga | 120 a 100 % de carga; 320 a 80 % de carga | ||||
| Tensión nominal de batería (VDC) | 480 | |||||
| Tensión de flotación nominal (VDC) | 546 | |||||
| Tensión de fin de descarga (a plena carga) (VDC) | 384 | |||||
| Tensión de fin de descarga (sin carga) (VDC) | 420 | |||||
| Corriente de batería a carga completa y tensión nominal de batería (A) | 1743 | |||||
| Corriente de batería a carga completa y tensión mínima de batería (A) | 2179 | |||||
| Clasificación máxima de cortocircuito | 50 kA | |||||
| Tiempo máximo de autonomía de batería | Ilimitado | |||||
| Compensación de temperatura (por celda) | -3,3 mV por °C para T ≥ 25 °C, 0 mV por °C para T < 25 °C | |||||
| Corriente de rizado | < 5 % C20 (5 minutos de tiempo de autonomía) | |||||
| Prueba de batería | Manual/automática (seleccionable) | |||||
| Protección contra descarga profunda | Sí | |||||
| Recarga según la temperatura de batería | Sí | |||||