Especificaciones para SAI de 500 kW con armario de E/S de 1500 kW
| Tensión (V) | 380 | 400 | 415 | 440 | 480 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrada | Conexiones | IEC: L1, L2, L3,
PE * UL: L1, L2, L3 + G * |
||||
| Rango de tensión de entrada (V)* | 340-456 | 340-480 | 353-498 | 374-528 | 408-576 | |
| Frecuencia (Hz) | 40-70 | |||||
| Corriente de entrada nominal (A) | 816 | 775 | 746 | 699 | 646 | |
| Corriente de entrada máxima (A)* | 921 | 885 | 852 | 798 | 757 | |
| Limitación de corriente de entrada (A) | 890 | 832 | 760 | |||
| Clasificación mínima de cortocircuito | Según la protección aguas arriba. Consulte más detalles en la sección Protección aguas arriba y dimensiones de cables recomendadas: IEC. | |||||
| Clasificación máxima de cortocircuito | 100 kA RMS | |||||
| Distorsión armónica total de corriente (THDI) | <3 % a 100 % de carga; <4 % a 50 % de carga; <9 % a 25 % de carga | |||||
| Factor de potencia de entrada | 0,99 a >40 % de carga; 0,98 a >20 % de carga; 0,97 a >10 % de carga | |||||
| Protección | Contactores | |||||
| Rampa de corriente de entrada | Adaptable de 1 a 300 segundos | |||||
| Derivación | Conexiones | IEC: L1, L2, L3,
N, PE o L1, L2, L3, PE * UL*: L1, L2, L3, G |
||||
| Rango de tensión de derivación (V) | 342-418 | 360-440 | 374-457 | 396-484 | 432-528 | |
| Frecuencia (Hz) | 50 o 60 | |||||
| Rango de frecuencia (Hz) | Programable: ± 0,1; ± 3, ± 10. La opción predeterminada es ± 3. | |||||
| Corriente de derivación nominal (A) | 813 | 773 | 745 | 703 | 642 | |
| Clasificación mínima de cortocircuito | Según la protección aguas arriba. Consulte más detalles en la sección Protección aguas arriba y dimensiones de cables recomendadas: IEC. | |||||
| Clasificación máxima de cortocircuito | 100 kA RMS (condicionada
por un interruptor en caja moldeada interno con disparo magnético
máximo de 90 kA) |
|||||
| Tiristor I²t (kA*s²) | 16245 | 16245 | ||||
| Disparo del interruptor magnético BF2 | 39 kA | |||||
| Protección | Interruptor en caja moldeada con disparo para protección de retroalimentación | |||||
| Salida | Conexiones | IEC: L1, L2, L3,
N, PE o L1, L2, L3, PE UL*: L1, L2, L3, G, GEC* |
||||
| Capacidad de sobrecarga | Funcionamiento normal:
150 % por 1 minuto, 125 % por 10 minutos Funcionamiento con batería: 128 % por 10 segundos, 115 % por 1 minuto Funcionamiento en derivación: 110 %* continua, 1000 % durante 100 milisegundos |
|||||
| Tolerancia de tensión de salida | Carga equilibrada: ± 1 %, carga no equilibrada: ± 3 % | |||||
| Respuesta de carga dinámica | ± 5 % después de 2 ms, ± 1 % después de 50 ms | |||||
| Factor de potencia de salida | 1 | |||||
| Corriente de salida nominal (A) | 760 | 722 | 696 | 656 | 601 | |
| Clasificación mínima de cortocircuito* | Según la protección aguas arriba. Consulte más detalles en la sección Protección aguas arriba y dimensiones de cables recomendadas: IEC. | |||||
| Clasificación máxima de cortocircuito* | 100 kA RMS | |||||
| Capacidad de cortocircuito de salida del inversor | Varía con el tiempo. Consulte los valores de la tabla y el gráfico en Capacidad de cortocircuito del inversor (derivación no disponible). | |||||
| Distorsión armónica total de voltaje (THDU) | <2 % a 100 % de carga lineal, <3 % a 100 % de carga no lineal | |||||
| Frecuencia de salida (Hz) | 50/60 (sincronización con derivación), 50/60 Hz ± 0,1 % (funcionamiento libre) | |||||
| Velocidad de cambio de frecuencia (Hz/s) | Programable: 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 6 | |||||
| Clasificación del rendimiento de salida (según IEC/EN62040-3) | Conversión doble: VFI-SS-111 | |||||
| Factor de cresta de carga | Hasta 3 (THDU < 5 %) | |||||
| Factor de potencia de carga | De 0,7 adelantado a 0,5 atrasado, sin reducción | |||||
| Batería (VRLA) | Potencia de carga como porcentaje de la potencia de salida | 35 % a ≤80 % de carga; 12 % a 100 % de carga | 40 % a ≤80 % de carga; 15 % a 100 % de carga | |||
| Potencia máxima de carga (kW) | 60 a 100 % de carga; 175 a <80 % de carga | 75 a 100 % de carga; 200 a 80 % de carga | ||||
| Tensión nominal de batería (VDC) | 480 | |||||
| Tensión de flotación nominal (VDC) | 546 | |||||
| Tensión de fin de descarga (a plena carga) (VDC) | 384 | |||||
| Tensión de fin de descarga (sin carga) (VDC) | 420 | |||||
| Corriente de batería a carga completa y tensión nominal de batería (A) | 1090 | |||||
| Corriente de batería a carga completa y tensión mínima de batería (A) | 1362 | |||||
| Clasificación máxima de cortocircuito | 50 kA | |||||
| Tiempo máximo de autonomía de batería | Ilimitado | |||||
| Compensación de temperatura (por celda) | -3,3 mV por °C para T ≥ 25 °C, 0 mV por °C para T < 25 °C | |||||
| Corriente de rizado | < 5 % C20 (5 minutos de tiempo de autonomía) | |||||
| Prueba de batería | Manual/automática (seleccionable) | |||||
| Protección contra descarga profunda | Sí | |||||
| Recarga según la temperatura de batería | Sí | |||||