990-5783J-018

上流保護とケーブルサイズに関する推奨事項 - IEC

危険
感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
上流保護では、簡単に操作できる場所にブレーカーを取り付ける必要があります。障害電流の最大切断時間は、200%の入力で46秒です。
上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。
注記: 過電流保護は、他メーカーのものを使用してください。

このマニュアルに記載されているケーブルサイズは、IEC 60364-5-52の表B.52.12およびB.52.13の以下の表記内容に基づいています。

  • 導体温度90 °C

  • 周囲温度30 °C

  • 銅導体またはアルミニウム導体を使用

  • DCケーブルの場合の取り付け方法F4、ACケーブルの場合の取り付け方法F5(穴あきケーブルトレイ内の単層用に修正)

PEケーブルのサイズは、IEC 60364-5-54の表54.2「保護接地導体の最小断面積」に記載されているサイズに準拠しています。

注記: PEのサイズを検討する場合は、必ずすべての電気設備を取り付けた状態で検討してください。PE導体の最小サイズは、高PE導体電流機器に関する地域の安全規制に準拠する必要があります。

周囲温度が30 °Cを超える場合、IECで明記されている補正係数に従ってより大きな導体を選択する必要があります。

注記: アルミニウム導体を使用すると、並列リチウムイオンバッテリーの数が制限される可能性があります。詳細については、Schneider Electricにお問い合わせください。
注記
機器損傷の危険性
並列システムのバイパス運転で正しく負荷共有を行うには、以下の推奨事項に従います。
  • バイパスケーブルはすべてのUPSで同じ長さでなければなりません。
  • 出力ケーブルはすべてのUPSで同じ長さでなければなりません。
  • 入力ケーブルは、1系統主電源内のすべてのUPSで同じ長さでなければなりません。
  • ケーブル構成の推奨事項に従っている必要があります。
  • バイパス/入力および出力スイッチギアーのバスバーレイアウトのリアクタンスは、すべてのUPSで同じである必要があります。
上記の推奨事項に従わない場合、バイパスでの負荷共有が不均一になり、個々のUPSが過負荷になる可能性があります。
上記の指示に従わないと、機器の損傷を負う可能性があります。
注記
意図しない機器操作の危険性
地絡障害保護として上流に漏電遮断器(RCD-B)を使用する場合、RCD-Bのサイズは本製品の漏れ電流(最大200 mA)でトリップしないように調整する必要があります。
上記の指示に従わないと、機器の損傷を負う可能性があります。

UPS入力/バイパス端子におけるIEC向け推奨上流保護および位相と接地間の最小予想短絡

危険
感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
上流の過電流保護装置のサイズ(およびその設定)は、UPSの入力/バイパス相で計算または測定された最小予想短絡電流に対して、0.2秒以内の切断時間を確保できるように調整する必要があります。
上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。
上流の過電流保護装置が調整可能な短時間保護機能を備えたブレーカーである場合、UPSの入力/バイパス相で計算または測定された予想短絡電流の要件である0.2秒を満たすように、短時間保護電流および短時間遅延(該当する場合)を調整することが可能です。

1250 kW UPSの上流保護とケーブルサイズに関する推奨事項

注記: 1250I/Oキャビネットでは、できるだけ小口径の柔軟な銅製電源ケーブルの使用を推奨します。このkW定格に必要な電源ケーブル数では、大型で柔軟性のない電源ケーブルを設置するのは困難です。
  最大OCPD(A) 1相あたりのケーブルサイズ(mm2
/ アルミニウム
PEケーブルサイズ(mm2
/ アルミニウム
電圧(V) 380 400 415 440 380 400 415 440 380 400 415 440
入力 2500
Ir = 0.9
2500
Ir = 0.9
2500
Ir = 0.9
2500
Ir = 0.9
5 x 240/
6 x 300
5 x 240/
6 x 300
5 x 240/
6 x 300
5 x 240/
6 x 300
3 x 240/
3 x 300
3 x 240/
3 x 300
3 x 240/
3 x 300
3 x 240/
3 x 300
バイパス 2000
Ir = 0.98
2000
Ir = 0.95
2000
Ir = 0.9
2000
Ir = 0.9
4 x 300/
5 x 300
4 x 300/
5 x 300
4 x 240/
5 x 300
4 x 240/
5 x 300
2 x 300/
3 x 300
2 x 300/
3 x 300
2 x 240/
3 x 300
2 x 240/
3 x 300
出力 2000
Ir = 0.98
2000
Ir = 0.95
2000
Ir = 0.9
2000
Ir = 0.9
4 x 300/
5 x 300
4 x 300/
5 x 300
4 x 240/
5 x 300
4 x 240/
5 x 300
2 x 300/
3 x 300
2 x 300/
3 x 300
2 x 240/
3 x 300
2 x 240/
3 x 300
バッテリー 4000 4000 4000 4000 6 x 300/
7 x 300
6 x 300/
7 x 300
6 x 300/
7 x 300
6 x 300/
7 x 300
3 x 300/
4 x 300
3 x 300/
4 x 300
3 x 300/
4 x 300
3 x 300/
4 x 300

1500 kW UPSの上流保護とケーブルサイズに関する推奨事項

  最大OCPD(A) 1相あたりのケーブルサイズ(mm2
/ アルミニウム
PEケーブルサイズ(mm2
/ アルミニウム
電圧(V) 380 400 415 440 380 400 415 440 380 400 415 440
入力 3200* 3200* 3200* 2500* 7 x 240/
9 x 240
7 x 240/
9 x 240
7 x 240/
9 x 240
6 x 240/
8 x 240
4 x 240/
5 x 240
4 x 240/
5 x 240
4 x 240/
5 x 240
3 x 240/
4 x 240
バイパス 2500* 2500* 2500* 2000* 6 x 240/
7 x 240
5 x 240/
7 x 240
5 x 240/
7 x 240
5 x 240/
6 x 240
3 x 240/
4 x 240
3 x 240/
4 x 240
3 x 240/
4 x 240
3 x 240/
3 x 240
出力 2500* 2500* 2500* 2000* 6 x 240/
7 x 240
5 x 240/
7 x 240
5 x 240/
7 x 240
5 x 240/
6 x 240
3 x 240/
4 x 240
3 x 240/
4 x 240
3 x 240/
4 x 240
3 x 240/
3 x 240
バッテリー 4000 4000 4000 4000 8 x 240/
10 x 240
8 x 240/
10 x 240
8 x 240/
10 x 240
8 x 240/
10 x 240
4 x 240/
5 x 240
4 x 240/
5 x 240
4 x 240/
5 x 240
4 x 240/
5 x 240

IECに推奨されるボルトおよびラグサイズ

ケーブルのサイズ(mm2 ボルトサイズ ケーブルラグタイプ
16 M10 x 40 mm TLK 16-10
25 M10 x 40 mm TLK 25-10
35 M10 x 40 mm TLK 35-10
50 M10 x 40 mm TLK 50-10
70 M10 x 40 mm TLK 70-10
95 M10 x 40 mm TLK 95-10
120 M10 x 40 mm TLK 120-10
150 M10 x 40 mm TLK 150-10
185 M10 x 40 mm TLK 185-10
240 M10 x 40 mm TLK 240-10
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?