環境
運転時 | 保管時 | |
---|---|---|
温度 |
0 °C~40 °C(32 °F~104 °F) 負荷力率を75%に低減した場合は、0 °C~50 °C(32 °F~122 °F)* |
バッテリー付きシステムの場合: -15 °C~40 °C(5 °F~104 °F) バッテリーがないシステムの場合: -25 °C~55 °C(-13 °F~131 °F) |
相対湿度 | 5~95%、結露なきこと | 10~80%、結露なきこと |
標高高度による軽減(ANSI C57.96–1999準拠)* |
1000 m(3300
ft):1.000 |
0-15000 m(0-50000 ft) |
ユニットから1メートルの距離における騒音 |
62 dB(負荷70%時) 400 Vシステムの場合、100%の負荷で69.5
dB |
|
保護クラス |
IP20 |
|
塗装色 |
RAL 9003(白) |