990–5810C-012

Raccorder les câbles de communication inter-cellules entre l'armoire d'E/S et les armoires d'alimentation

  1. Ouvrez la petite porte.

    Vue de face de l'armoire d'E/S et de l'armoire d'alimentation la plus à gauche

  2. Retirez le panneau indiqué de l'armoire d'E/S.
  3. Retirez les trois panneaux indiqués des armoires d'alimentation.
  4. Acheminez et raccordez les deux câbles d'alimentation système 0W11379 fournis avec les armoires d'alimentation.

    Vue de face de l'armoire d'E/S et de l'armoire d'alimentation la plus à gauche

    1. Branchez le câble de communication inter-cellules 0W11379 du X0002 de l'armoire d'alimentation la plus à gauche au X0001 dans l'armoire d'E/S.
    2. Branchez le câble de communication inter-cellules 0W11379 du X0002 de la seconde armoire d'alimentation au X0001 de l'armoire d'alimentation la plus à gauche.
  5. Ouvrez la porte de l'armoire d'E/S.
  6. Retirez le panneau cachant le passage de câbles.

    Vue de face de l'armoire d'E/S

  7. Retirez le panneau cachant la carte de communication.
  8. Raccordez les câbles de communication inter-cellules dans les armoires d'alimentation :
    NOTE: le rayon de courbure minimale est de 50 mm.

    Vue de face de l'armoire d'E/S et deux armoires d'alimentation

    1. Raccordez 0W11378 à 640–6515 J1005 dans l'armoire d'alimentation 1.
    2. Raccordez 0W11384 à 640–6515 J1005 dans l'armoire d'alimentation 2.
    3. Raccordez 0W11385 à 640–6515 J1005 dans l'armoire d'alimentation 3, le cas échéant.
    4. Raccordez 0W12213 à 640–6515 J1005 dans l'armoire d'alimentation 4, le cas échéant.
    5. Raccordez 0W98928 à 640–6515 J1005 dans l'armoire d'alimentation 5, le cas échéant.
  9. Acheminez les câbles de communication inter-cellules dans l'armoire d'E/S comme indiqué.
  10. Retirez et jetez le panneau en plastique sous les bornes.

    Vue de face de l'armoire d'E/S

  11. Acheminez les câbles de communication inter-cellules comme indiqué sur l'illustration et fixez l'ensemble à l'aide des frettes fournies.
  12. Ouvrez la porte pour vous assurer que les câbles ne sont pas trop serrés et branchez les câbles de communication inter-cellules dans l'armoire d'E/S, puis fixez l'ensemble à l'aide des frettes fournies :
    NOTE: le rayon de courbure minimale est de 50 mm.
    1. Raccordez 0W11378 à 640–6502 J1100.
    2. Raccordez 0W11384 à 640–6502 J1101.
    3. Raccordez 0W11385 à 640–6502 J1102.
    4. Raccordez 0W12213 à 640–6502 J1103.
    5. Raccordez 0W98928 à 640–6502 J1104.
  13. Réinstallez le panneau cachant la carte de communication.

    Vue de face de l'armoire d'E/S

  14. Réinstallez le panneau cachant le passage de câbles.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?