990-5454C-017

Specifiche

AVVISO
pericolo di danneggiamento dell'apparecchiatura
Per dati tecnici dettagliati del sistema UPS, consultare il manuale di installazione dell'UPS.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.

Requisiti delle batterie

Tipo di batteria VRLA
Classe di infiammabilità minima HB
Ripiani per batterie 4 ripiani di 1057 x 767 mm
Peso massimo per ripiano 460 kg
Peso massimo per armadio 1600 kg
Altezza tra i ripiani delle batterie 340 mm
Altezza massima delle batterie compresi i connettori 240 mm

Pesi e dimensioni dell'armadio delle batterie vuoto

  Peso (kg) Altezza (mm) Larghezza (mm) Profondità (mm)
Armadio delle batterie vuoto 230 1970 1100 850

Ambiente

  Funzionamento Immagazzinamento
Temperatura Da 0 °C a 40 °C Da -25 °C a 55 °C
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?