990-5454C-023

Spesifikasjoner

LES DETTE
fare for skade på utstyret
Se UPS-systemets installasjonsveiledning hvis du vil se detaljerte spesifikasjoner for UPS-systemet.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre skade på utstyret.

Batterikrav

Batteritype VRLA
Minimum brennbarhetsgrad HB
Batterihyller 4 hyller, størrelse 1057 x 767 mm
Maksimumsvekt per hylle 460 kg
Maksimumsvekt per kabinett 1600 kg
Høyde mellom batterihyller 340 mm
Maksimum batterihøyde, inkludert batteriterminaler 240 mm

Tomt batterikabinett – vekt og mål

  Vekt kg Høyde mm Bredde mm Dybde mm
Tomt batterikabinett 230 1970 1100 850

Miljø

  Drift Lagring
Temperatur 0 °C til 40 °C -25 °C til 55 °C
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?