7DE02-0468-00

Technische Daten

Die in diesem Abschnitt enthaltenen Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.

Mechanische Kenndaten

IP-Schutzklasse (IEC 60529-1)

Frontdisplay: IP 51

Montageposition

Vertikal

Displaytyp

7-stellige LCD-Anzeige mit blauer Hintergrundbeleuchtung

Tastenfeld

Abwärts- und Aufwärtspfeiltasten

LED-Anzeigen auf dem Front-Bedienfeld

Blindenergieverbrauchs-LED (A = 10.000 Imp./kVARh)

Wirkenergieverbrauchs-LED (B = 10.000 Imp./kWh)

Abmessungen (B x H x T)

35,8 x 96,7 x 63 mm

Elektrische Kenndaten

Messgenauigkeit

Messungstyp

Genauigkeitsklasse gemäß Norm

Lesefehler (%)

Wirkenergie

Class B nach EN 50470-1/3

Klasse 1 gemäß IEC 62053-21

± 1 %

Blindenergie

Klasse 2 gemäß IEC 62053-23

± 2%

Wirkleistung

± 1 %

Scheinleistung

± 1 %

Blindleistung

± 2%

Strom

± 0,5 %

Spannung

± 0,5 %

Frequenz

± 0,05 %

Leistungsfaktor

± 0,01 Zählung

Spannungseingänge

Nennspannung (U)

230 V L-N AC

Betriebsspannung

195 bis 253 V L-N AC

Isolationseigenschaften

AC-Spannungsfestigkeit: 4 KV für 1 Minute

Stoßspannungsfestigkeit: 6 KV für 1,2 μs Wellenform (UC2, IEC 62052-31)

Betriebsfrequenz

50 Hz ± 10 %

Stromeingänge

Grundstrom (Ib)

5 A

Maximaler Nennstrom (Imax)

100 A

Betriebsstrom

0,4 %Ib – Imax

Überstromfestigkeit

30 Imax für 0,01 s

Betriebsfrequenz

50 Hz ± 10 %

Leistungsaufnahme

Interne Leistungsaufnahme

≤ 1 W/Phase – ≤ 1 VA/Phase

Impuls-Kenndaten

Impulsausgangsrate

10000 / 2000 / 1000 / 100 / 10 / 1 / 0,1 / 0,01 Imp./kWh

Impulsdauer

1000 / 100 / 10 / 1 / 0,1 / 0,01 Imp./kWh: 31 ms

2000 Imp./kWh < 30 kW: 31 ms

2000 Imp./kWh > 30 kW: 15 ms

10000 Imp./kWh < 6 kW: 31 ms

10000 Imp./kWh > 6 kW: 15 ms

10000 Imp./kWh > 12 kW: 5 ms

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur

–25 °C bis +55 °C

Lagertemperatur

–40 °C bis +70 °C

Luftfeuchtigkeit bei Betrieb

≤ 75 %

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung

≤ 95 %

Aufstellungshöhe

≤ 2000 m über NN

Klasse Elektromagnetische Verträglichkeit

E2

Klasse Mechanische Umgebungsbedingungen

M1

Einbauort

Nur zum Innengebrauch

Sicherheit

Messgerät mit Isoliergehäuse der Schutzklasse II

Doppelisolierung

Grundfehler

0,05 Ib

Cosφ = 1 ± 1,5 %

0,1 Ib

Cosφ = 0,5 nacheilend ± 1,5 %

Cosφ = 0,8 voreilend ± 1,5 %

0,1 Ib – Imax

Cosφ = 1 ± 1%

0,2 Ib – Imax

Cosφ = 0,5 nacheilend ± 1%

Cosφ = 0,8 voreilend ± 1%

M-Bus-Kommunikation (nur iEM2435 )

Bustyp

M-Bus

Baudrate

300, 600, 1200, 2400 (Werkeinstellung), 4800 und 9600

Adressbereich

0– 250 benutzerkonfigurierbar

Bereich

≤ 1000 m

Protokoll

EN13757-3

Gerätebelastung

±2

Maximale Anzahl der Messgeräte

64 *

RS-485-Modbus-Kommunikation (nur iEM2455 )

Bustyp

RS-485

Protokoll

Modbus RTU mit 16-Bit-CRC

Baudrate

1200, 2400, 4800, 9600, 19200 (Werkeinstellung) und 38400

Adressbereich

1– 247 benutzerkonfigurierbar

Maximale Buslast

60 Meter pro Bus

Bereich

1000 m

Datenaufbewahrung

> 10 Jahre ohne Strom

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?