Requisitos de conformidade com padrões de segurança
Introdução
O dispositivo tem a certificação SIL 2 e SIL 1 em conformidade com o IEC 61508: 2010 (padrão relacionado à segurança funcional) e o IEC 61557-15: 2014 (com base no IEC 61508, específico para sistemas de TI que usam dispositivos IMD e IFL).
A classificação da função de segurança:
| Função | SIL |
|---|---|
|
RLW (aviso de localização remota) Usado com a saída do relé |
SIL 1 |
|
RLW (aviso de localização remota) Usado com a saída do relé e do Modbus |
SIL 2 |
O modelo e as referências comerciais a seguir são certificados:
| Modelo | Referência comercial |
|---|---|
| IFL12MC | IMDIFL12MC |
| IFL12MCT | IMDIFL12MCT |
| IFL12LMC | IMDIFL12LMC |
| IFL12LMCT | IMDIFL12LMCT |
Escopo
A certificação do dispositivo e dos acessórios (adaptadores de tensão) será válida se a instalação e o cabeamento do sistema cumprirem com a descrição explicada.
Configuração do produto
Para cumprir com os requisitos dos padrões de segurança funcional, o dispositivo deve ser configurado usando os parâmetros a seguir, que podem ser acessados com a seleção de :
| Parâmetro | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Relé alar. isol. | Relé do alarme de isolação | SEG. |
| Reco. Relé. Alar. | Permitir disparo de relés ao reconhecer alarme | DESLIGADO |
| Teste c/Relés | Alternar relés durante autoteste manual | DESLIGADO |
Para obter informações detalhadas sobre esses parâmetros, consulte Configuração de E/S.
Defina o seguinte valor de registrador usando a interface Modbus:
Configurações
| Endereço | Registrador | R/W | Unidade | Tipo | Faixa | Descrição | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dec | hex | dec | hex | |||||
| 1102 | 44E | 1103 | 44F | R | – | Uint16 | – | Estado
do alarme do produto
|
| 1103 | 44F | 1104 | 450 | R | – | Uint16 | – | Complemento para estado do alarme do produto |
| 1104...1105 | 450...451 | 1105...1106 | 451...452 | R | – | Uint32 | 0...0XFFFFFFFF | Contador de estado |
Para obter informações detalhadas sobre esses registros, consulte Tabela de registradores Modbus.