Requisiti della conformità alle norme di sicurezza
Introduzione
Il dispositivo dispone di certificazione SIL 2 e SIL 1 in conformità alla norma IEC 61508: 2010 (relativa alla sicurezza funzionale) e IEC 61557-15: 2014 (basata su IEC 61508, specifica per sistemi IT che utilizzano dispositivi IMD e IFL).
Classificazione della funzione di sicurezza:
| Funzione | SIL |
|---|---|
|
RLW (avviso di localizzazione a distanza) Utilizzato con uscita relè |
SIL 1 |
|
RLW (avviso di localizzazione a distanza) Utilizzato con uscita relè e Modbus |
SIL 2 |
Il modello seguente e i riferimenti commerciali sono certificati:
| Modello | Riferimento commerciale |
|---|---|
| IFL12MC | IMDIFL12MC |
| IFL12MCT | IMDIFL12MCT |
| IFL12LMC | IMDIFL12LMC |
| IFL12LMCT | IMDIFL12LMCT |
Ambito
La certificazione del dispositivo e degli accessori (adattatori di tensione) è valida se l'installazione e il cablaggio del sistema rispettano la descrizione illustrata.
Configurazione prodotto
Per essere conforme ai requisiti delle norme sulla sicurezza funzionale, configurare il dispositivo con i parametri seguenti, accessibili selezionando :
| Parametro | Descrizione | Valore |
|---|---|---|
| Relè all. isol. | Relè allarme isolamento | FS |
| Acq. relè all. | Consente di attivare i relè quando si acquisisce l'allarme | OFF |
| Test con relè | Cambia stato dei relè durante una verifica automatica manuale | OFF |
Per informazioni dettagliate su questi parametri, vedere Configurazione I/O.
Configurare il valore di registro seguente mediante l'interfaccia Modbus:
Regolazioni
| Indirizzo | Registro | R/W | Unità | Tipo | Intervallo | Descrizione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dec | esa | dec | esa | |||||
| 1102 | 44E | 1103 | 44F | R | - | Uint16 | - | Stato
allarme prodotto
|
| 1103 | 44F | 1104 | 450 | R | - | Uint16 | - | Aggiunta per stato allarme prodotto |
| 1104-1105 | 450-451 | 1105-1106 | 451-452 | R | - | Uint32 | 0-0XFFFFFFFF | Contatore stati |
Per informazioni dettagliate su questi registri, vedere Tabella registri Modbus.