Reinicializar
É possível acessar os parâmetros de reinício do dispositivo selecionando .
Os parâmetros de reinício são Reinic. regis., Reinic. tend. e Rest. config. orig..
Os parâmetros Reinic. regis. e Reinic. tend. não se aplicam ao IFL12C.
Ao executar o reinício de registros e tendências, os registros ou as informações de tendência existentes são apagados, mas o valor do parâmetro das configurações permanece inalterado. Ao executar a restauração da configuração original, o dispositivo é reiniciado e o comissionamento automático é iniciado. Além disso, os valores de parâmetros de configurações são redefinidos para o padrão.
A lista completa dos parâmetros de configurações e de seus valores padrão e permitidos é a seguinte:
| Parâmetro | Valor padrão | Valores permitidos |
|---|---|---|
| Alarme isol. |
IFL12MC, IFL12LMC, IFL12MCT e IFL12LMCT: 10 kΩ IFL12C: Baixo |
IFL12MC, IFL12LMC, IFL12MCT e IFL12LMCT: 0,2...200 kΩ IFL12C: Baixo, Médio e Alto |
| Atr. alar. isol. * | 0 s | 0 s...120 mn |
| Aplicaç. * | Circ. Pot. |
|
| Filtragem | 40 s |
|
| Frequência * | 50 Hz |
|
| Adapt. V * | Nenhum |
|
| Nome do canal | CANAL – 1 ao CANAL – 12 para 12 canais |
O comprimento do nome do canal é ajustado automaticamente de acordo com a seleção de caracteres. Por exemplo, se o nome do canal contiver apenas o caractere "W", o comprimento máximo será de 8 caracteres, e se o nome do canal contiver apenas o caractere "I", o comprimento máximo será de 18 caracteres. |
| Relé. alar. isol. * | SEG. |
|
| Reco. relé. alar. * | LIGADA |
|
| Teste c/relés * | LIGADA |
|
| Endereço | 1 | 1...247 |
| Taxa trans. | 19200 |
|
| Paridade | Par |
|
| Alterar senha | 0000 | 0000...9999 |
| Ativação (Senha) | DESLIGADO |
|
| Contraste | 50% | 10...100% |
| Luminosidade | 100% | 10...100% |
| Prot. tela * | DESLIGADO |
|