Exigences de conformité aux normes de sécurité
Introduction
L’appareil est certifié SIL 2 et SIL 1 selon les normes CEI 61508: 2010 (sécurité fonctionnelle) et CEI 61557-15: 2014 (basé sur la norme CEI 61508, spécifique aux systèmes informatiques utilisant des dispositifs IMD et IFL).
Classification de la fonction de sécurité :
| Fonction | SIL |
|---|---|
|
RLW (Remote Location Warning) Utilisé avec une sortie de relais |
SIL 1 |
|
RLW (Remote Location Warning) Utilisé avec une sortie de relais et une sortie Modbus |
SIL 2 |
Les modèles et références commerciales suivants sont certifiés :
| Modèle | Référence commerciale |
|---|---|
| IFL12MC | IMDIFL12MC |
| IFL12MCT | IMDIFL12MCT |
| IFL12LMC | IMDIFL12LMC |
| IFL12LMCT | IMDIFL12LMCT |
Champ d’application
Le certificat relatif à l’appareil et aux accessoires (adaptateurs de tension) est valable si l’installation et le câblage du système est conforme à la description fournie.
Configuration du produit
Pour se conformer aux exigences des normes de sécurité de fonctionnement, l’appareil doit être configuré en utilisant les paramètres suivants, accessibles en sélectionnant :
| Paramètre | Description | Valeur |
|---|---|---|
| Relais al. isol. | Relais d’alarme d’isolement | FS |
| Acq. relais al. | Permet l’enclenchement des relais lors de l’acquittement de l’alarme. | OFF |
| Test av. relais | Bascule les relais pendant l’autotest manuel. | OFF |
Pour des informations détaillées sur ces paramètres, voir Configuration des E/S.
Définissez la valeur de registre suivante avec l’interface Modbus :
Réglages
| Adresse | Registre | LE | Unité | Type | Plage | Description | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| déc | hex | déc | hex | |||||
| 1102 | 44E | 1103 | 44F | R | – | Uint16 | – | Statut
de l’alarme produit
|
| 1103 | 44F | 1104 | 450 | R | – | Uint16 | – | Compléter pour le statut de l’alarme produit |
| 1104…1105 | 450…451 | 1105…1106 | 451…452 | R | – | Uint32 | 0...0XFFFFFFFF | Compteur statut |
Pour des informations détaillées sur ces registres, voir Tableau des registres Modbus.