Réinitialisation
Pour accéder aux paramètres de réinitialisation de l’appareil, sélectionnez
.Les paramètres de réinitialisation sont Ràz Evt., Ràz Tendance et Ràz Usine.
Lorsque vous réinitialisez les journaux ou les tendances, les informations existantes de journaux ou de tendance sont effacées, mais la valeur de paramètre reste inchangée.Lorsque vous effectuez la réinitialisation aux valeurs d’usine, tous les paramètres sont rétablies aux valeurs par défaut.
Voici la liste complète des paramètres avec leur valeur par défaut et leurs valeurs autorisées :
Paramètre | Valeur par défaut | Valeurs autorisées |
---|---|---|
Alarme Isol. | 1 kΩ | 0,04…500 kΩ |
Délai Al. Isol. | 0 s | 0 s…120 min |
Alarme. Prév. | OFF |
|
Délai Al. prév. | 0 s | 0 s…120 min |
Déconnex. Inj. | OFF |
|
Appli. |
IM400, IM400L et IM400C :C. Puiss. IM400THR et IM400LTHR : THR |
IM400 et IM400L :
IM400C:
IM400THR et IM400LTHR : THR |
Filtrage |
IM400, IM400L et IM400C :40 s IM400THR et IM400LTHR :20 s |
IM400, IM400L et IM400C :
IM400THR et IM400LTHR :
|
Loc. * |
OFF |
|
Adapt. V |
IM400, IM400L et IM400C : Sans IM400THR et IM400LTHR : Sans |
IM400 et IM400L :
IM400C:
IM400THR et IM400LTHR :
|
Fréquence * |
50 Hz |
|
HRG |
OFF |
|
Injection * |
20 V |
|
Rés CC pri * |
0 kΩ |
0…50 kΩ |
Nb transfo * |
0 |
|
Relais Al. isol. | FS |
|
Relais Al. prév. | FS |
|
Entrée. Inhib. | N.O. |
|
Acq. Inhib. | OFF |
|
Acq Relais Al. | ON |
|
Test av. Relais | ON |
|
Type désact. | Int. |
|
Adresse | 1 | 1…247 |
Config. Auto | OFF |
|
Vitesse | 19200 |
|
Parité | Paire |
|
Modif Mot Passe | 0000 | 0000…9999 |
Activation (mot de passe) | OFF |
|
Contraste | 50 % | 10…100 % |
Luminosité | 100 % | 10…100 % |
Éco. d’écran | OFF |
|