Exigences de conformité aux normes de sécurité
Introduction
L’appareil est certifié SIL 2 et SIL 1 conformément à la norme CEI 61508:2010 (norme relative à la sécurité fonctionnelle) et à la norme CEI 61557-15:2014 (basée sur la norme CEI 61508, spécifique aux systèmes informatiques utilisant des dispositifs IMD et IFL).
Classification de la fonction de sécurité :
Fonction | SIL |
---|---|
RIW (Remote Insulation Warning) Utilisé avec des actionneurs redondants |
SIL 2 |
RIW (Remote Insulation Warning) ou REDC (Remote Enabling/Disabling Command) Utilisé avec un actionneur unique |
SIL 1 |
Les modèles et références commerciales suivants sont certifiés :
Modèle | Référence commerciale |
---|---|
IM400 | IMD-IM400 |
IM400C | IMD-IM400C |
IM400THR | IMDIM400THR |
Portée
Le certificat relatif à l’appareil et aux accessoires (adaptateurs de tension) est valable si l’installation et le câblage du système est conforme à la description fournie.
Configuration du produit
Pour se conformer aux exigences des normes de sécurité de fonctionnement, l’appareil doit être configuré en utilisant les paramètres suivants, accessibles en sélectionnant
:Paramètre | Description | Valeurs |
---|---|---|
Relais Al. Isol. | Relais d’alarme d’isolement | SécInt |
Relais Al. Prév. | Relais d’alarme d’isolement préventive | Miroir |
Entrée. Inhib. | Entrée d’inhibition de l’injection | N.O ou OFF |
Acq. Inhib. | Acquittement du signal d’inhibition | ON |
Acq. Relais Al. | Permet l’enclenchement des relais lors de l’acquittement de l’alarme. | OFF |
Test av. Relais | Bascule les relais pendant l’autotest manuel. | OFF |