Restablecer
Puede acceder a los parámetros de restablecimientos de los dispositivos seleccionando
.Los parámetros de restablecimiento son Rest. reg., Rest. tend. y Reaj. fábrica.
Aunque al realizar restablecimientos de registros o tendencias la información de los registros o tendencias existentes se borra, los valores de los parámetros de ajuste no se modifican.Al realizar restablecimientos de fábrica, los valores de los parámetros de ajuste se restablecen a los valores predeterminados.
La siguiente es la lista completa de los parámetros de ajuste, su valor predeterminado y los valores permitidos:
Parámetro | Valor predeterminado | Valores permitidos |
---|---|---|
Alarma aisl. | 1 kΩ | 0,04...500 kΩ |
Retr. al. aisl. | 0 s | 0 s...120 minutos |
Alarma prev. | OFF |
|
Retr. al. prev. | 0 s | 0 s...120 minutos |
Inyecc.. desc. | OFF |
|
Aplic. |
IM400, IM400L e IM400C:Circ. Pot. IM400THR e IM400LTHR: THR |
IM400 e IM400L:
IM400C:
IM400THR e IM400LTHR: THR |
Filtrado |
IM400, IM400L e IM400C:40s IM400THR e IM400LTHR:20s |
IM400, IM400L e IM400C:
IM400THR e IM400LTHR:
|
Localización * |
APAGADO |
|
Adapt. V |
IM400, IM400L e IM400C:Ninguno IM400THR e IM400LTHR:Ninguno |
IM400 e IM400L:
IM400C:
IM400THR e IM400LTHR:
|
Frecuencia * |
50 Hz |
|
HRG |
OFF |
|
Inyección * |
20V |
|
Res. CCpr * |
0 kΩ |
0....50 kΩ |
N.º transf * |
0 |
|
Repet. al. aisl. | FS |
|
Repet. al. pre | FS |
|
Entrada inhib. | N.A. |
|
Repet. inhib | OFF |
|
Repet. al. conf. | ON |
|
Prueba c. repet. | ON |
|
Tipo de inhibición | Int. |
|
Dirección | 1 | 1...247 |
Config. Auto | OFF |
|
Vel. trans. | 19200 |
|
Paridad | Par |
|
Modif. contraseña | 0000 | 0000...9999 |
Activación (contraseña) | OFF |
|
Contraste | 50% | 10...100% |
Retroilum. | 100% | 10...100% |
Salvapant. | OFF |
|