Requisitos de cumplimiento de normas de seguridad
Introducción
El dispositivo cuenta con las certificaciones SIL 2 y SIL 1 de conformidad con las normas IEC 61508: 2010 (norma relacionada con la seguridad funcional) e IEC 61557-15: 2014 (basada en la IEC 61508, específica para sistemas de TI que emplean dispositivos IMD e IFL).
Clasificación de las funciones de seguridad:
Función | SIL |
---|---|
RIW (advertencia de aislamiento remota) Empleada en accionadores redundantes |
SIL 2 |
RIW (advertencia de aislamiento remota) o REDC (comando de activación/desactivación remota) Empleada en accionadores simples |
SIL 1 |
Los siguientes modelos y referencias comerciales cuentan con certificación:
Modelo | Referencia comercial |
---|---|
IM400 | IMD-IM400 |
IM400C | IMD-IM400C |
IM400THR | IMDIM400THR |
Alcance
La certificación del dispositivo y sus accesorios (adaptadores de tensión) es válida si la instalación del cableado del sistema se ajusta a la descripción proporcionada.
Configuración del producto
Para cumplir los requisitos establecidos por las normas de seguridad funcional, el dispositivo debe configurarse utilizando los siguientes parámetros, a los cuales puede accederse seleccionando
:Parámetro | Descripción | Valor |
---|---|---|
Repet. al. aisl | Repetidor de alarma de aislamiento | FS |
Repet. al. pre | Repetidor de alarma de aislamiento preventiva | Espejo |
Entrada inhib. | Entrada de inhibición de la inyección | NA o APAGADO |
Repet. inhib. | Confirmación de la señal de inhibición | ENCENDIDO |
Repet. al. conf. | Permite que se activen repetidores al confirmar alarmas | APAGADO |
Prueba c. repet. | Activa y desactiva los repetidores durante la prueba autodiagnóstica manual | APAGADO |