Schaltplan
Alle Verdrahtungsklemmen des Geräts haben identische Verdrahtungsfunktionen. Die folgende Auflistung enthält die Kenndaten der Kabel, die zum Anschließen der Klemmen verwendet werden können:
-
Abisolierlänge: 7 mm
-
Kabelquerschnitt: 0,2 bis 2,5 mm2
-
Anzugsmoment: 0,8 Nm
-
Schraubendrehertyp: Flach, 3 mm
Der Querschnitt und die Bemessungsspannung der Leitungen müssen für den Laststrom und die Spannung geeignet sein, an die sie angeschlossen werden. Die folgenden Merkmale müssen berücksichtigt werden:
-
Verbrauch Hilfsspannungsversorgung: 25 VA / 10 Ω
-
Strom, der durch die Verdrahtungsklemme des Überwachungsnetzwerks fließt: weniger als 20 mA
-
Strom, der durch die Verdrahtungsklemme der Einspeisungshemmung fließt: 5 mA
-
Der Strom, der zu den Verdrahtungsklemmen des Isolationsalarms und des Isolationsvoralarms fließt, hängt von der Leistung der Isolationsalarmanzeige ab.
Die Abbildung zeigt den Anschluss des Geräts an ein ein- bzw. dreiphasiges 3- bzw. 4-Leiter-Stromnetz oder ein DC-Stromnetz.
Schaltplan von IM400, IM400C, IM400L, IM400THR und IM400LTHR
Schaltplan von IM400THR und IM400LTHR für Mittelspannung
Das IM400THR wird mit Hilfe von Spannungswandlern und dem P1N-Erdungsadapter an Netze angeschlossen, die für Spannungen von bis zu 33 kVAC ausgelegt sind. Die Spannungswandler sollten gemäß der Netzspannung ausgewählt werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Mittelspannungswandler-Katalog von Schneider Electric.
Der Lastwiderstand „1R“ des Spannungswandlers wird anhand seiner Kenndaten berechnet. Weitere Informationen hierzu finden Sie in den Berechnungsunterlagen auf www.se.com/IM400THR.