Zubehör
Zubehörliste
Zubehör | Katalognummer |
---|---|
Überspannungsbegrenzer Cardew C „440 V“ | 50171 |
Überspannungsbegrenzer Cardew C „660 V“ * | 50172 |
Überspannungsbegrenzer Cardew C „1000 V“ * | 50183 |
Cardew C-Sockel * | 50169 |
ZX-Impedanz | 50159 |
IM400-1700-Spannungsadapter * HINWEIS:
1. Wählen Sie für PV-Anwendungen HV1700C in der Produkt-MMS aus. 2. Wählen Sie für Nicht-PV-Anwendungen HV1700 in der Produkt-MMS aus. |
|
PHT1000-Spannungsadapter * | 50248 |
IM400VA2-Spannungsadapter * | IMD-IM400VA2 |
P1N-Erdungsadapter | PHA6326700 |
Spannungswandler | Siehe Hinweis. |
-
IM400C im M-RW-PV-Modus unterstützt PHT1000, IM400VA2 und IM400-1700C.
-
Der P1N-Erdungsadapter gilt für IM400THR und IM400LTHR.
-
Informationen zu automatischem und mobilem Isolationsfehler-Ortungszubehör finden Sie unter Fehlersuche.
-
Die Spannungswandler müssen gemäß der Netzspannung ausgewählt werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Mittelspannungswandler-Katalog von Schneider Electric.
Cardew C-Überspannungsbegrenzer
ZX-Begrenzungsimpedanz
Spannungsadapter
Die optionalen Spannungs-/Erdungsadapter sind:
-
IM400–1700
-
PHT1000
-
IM400VA2
-
P1N
Funktion |
Die Spannungsadapter IM400–1700, PHT1000 und IM400VA2 können für den Anschluss eines IMD an nicht geerdete Netze mit einer Spannung von über 480 V AC verwendet werden. Die Leitung, die den IM400–1700, IM400VA2 oder P1N mit dem IMD verbindet, muss die gleiche Bemessungsspannung wie das überwachte Netzwerk haben. Für den Betrieb von IM400THR und IM400LTHR muss der P1N-Erdungsadapter mit dem Stromnetz verbunden sein. Die Spannungsadapter sind mit der Isolationsfehlersuche folgendermaßen kompatibel:
|
|||
Abmessungen |
IM400–1700 |
PHT1000 |
IM400VA2 |
P1N |
Montage |
Auf DIN-Schiene | Auf Befestigungsplatte | Auf DIN-Schiene oder Befestigungsplatte | Auf Befestigungsplatte |
Anschluss |
Schaltplan |
Schaltplan |
Schaltplan |
Schaltplan |
(1) Der Spannungsadapter ist an einer Phase angeschlossen (2) Der Spannungsadapter ist am Neutralleiter angeschlossen |
S3-Unterbaugruppe (Retrofit)
Die Isolationsalarm-Ansprechwerte des Geräts müssen auf Werte höher als 2 kΩ eingestellt werden, um die interne Impedanz der nicht mehr vermarkteten S3-Unterbaugruppe zu berücksichtigen.