Diagrama de cableado
Todos los terminales de cableado de los dispositivos tienen las mismas posibilidades de cableado. A continuación se enumera una lista de características de los cables que se pueden utilizar para conectar los terminales:
-
Longitud sin revestimiento: 7 mm
-
Área de la sección transversal del cable: 0,2 a 2,5 mm2
-
Par de apriete: 0,8 N•m
-
Tipo de destornillador: Plano, 3 mm
La sección transversal y los valores nominales de tensión de los cables deben ser adecuados para la intensidad y la tensión de la carga a la que van a conectarse. Deben considerarse las siguientes características:
-
Consumo de la fuente de alimentación auxiliar: 25 VA / 10 Ω
-
Intensidad que fluye hacia el terminal de cableado de la red de supervisión: inferior a 20 mA
-
Intensidad que fluye hacia el terminal de cableado de inhibición de la inyección: 5 mA
-
La intensidad que fluye hasta los terminales de cableado de la alarma de aislamiento y la alarma de aislamiento preventiva depende de los valores nominales del indicador de alarma de aislamiento.
La ilustración muestra la conexión del dispositivo a un sistema de alimentación monofásico o trifásico de 3 o 4 hilos o a un sistema de alimentación de CC.
Diagramas de cableado del IM400, el IM400C, el IM400L, el IM400THR y el IM400LTHR
Diagrama de cableado del IM400THR y el IM400LTHR para media tensión
Se utilizan transformadores de tensión y el adaptador de conexión a tierra P1N para conectar el IM400THR a sistemas con tensiones nominales de hasta 33 kVCA. Los transformadores de tensión deben seleccionarse adecuadamente dependiendo de la tensión del sistema. Consulte el catálogo de transformadores de media tensión de Schneider Electric.
La resistencia de carga "1R" del transformador de tensión se calcula en función de sus características. Consulte las notas de cálculo disponibles en www.se.com/IM400THR para obtener más información.