Relé
El relé está Normalmente abierto (NA) cuando no se encuentra activado. Cuando se activa (acciona), el relé cambia a Normalmente cerrado (NC).
Un relé puede activarse a partir de una fuente de energía. La fuente que suministra dicha energía puede ser una compañía eléctrica, una fuente alternativa o una combinación de ambas.
Las asociación de los siguientes parámetros activa el relé. El relé se activa si se reúnen las condiciones mencionadas.
Parámetros del relé
Parámetro | Registro | Se activa cuando... | Se normaliza cuando... |
---|---|---|---|
Tensión L-N |
3036 |
... el valor es superior al límite superior (UL) establecido o inferior al límite inferior (LL) establecido. | .... el valor se encuentra entre el UL y el LL establecidos. |
Tensión L-L |
3026 |
||
Frecuencia |
3110 |
||
Factor potencia |
3084 |
||
Potencia activa: Demanda actual |
3766 |
... el valor supera el UL establecido. | ... el valor cae por debajo del LL establecido. |
Potencia reactiva: Demanda actual |
3782 |
||
Potencia aparente: Demanda actual |
3798 |
||
Potencia aparente total |
3076 |
||
Potencia reactiva total |
3068 |
||
Potencia activa total |
3060 |
||
Intensidad media |
3010 |
Parámetros del relé de medición de energía de prepago
Parámetro | Registro | Funcionalidad del UL | Funcionalidad del LL |
---|---|---|---|
Registro de saldo de energía de prepago |
9638 |
El UL puede establecerse en un máximo de 99999 kW y solo puede configurarse a través de las comunicaciones. | El LL puede establecerse en cualquier valor mínimo
definido y solo puede configurarse a través de las comunicaciones.
Cuando los créditos de energía alcanzan el LL, se activa
una alarma para indicar el consumo limitado. El indicador LED
superior de la barra de carga muestra esta alarma mediante un parpadeo
constante. El relé se activa cuando los créditos de energía
llegan a cero. Si el consumo de energía continúa, los créditos
de energía muestran un valor negativo, que se compensa tras la
siguiente recarga.
NOTA: Si el LL se establece en un valor de
cero, la función de alarma se deshabilitará.
|
Es posible establecer simultáneamente dos parámetros distintos para la función de activación de relés con límites superiores e inferiores independientes para cada parámetro.
-
Parámetro asociado con la Fuente 1 (o 2)
-
Parámetro asociado con la Fuente 2 (o 1) o con ambas (1 y 2)
Para que un relé funcione, el parámetro de potencia o demanda deberá ser el mismo que el configurado en la central de medida. La central de medida no permite a los usuarios configurar otros parámetros distintos de los parámetros de potencia o demanda configurados.
Solo es posible configurar un parámetro, asociándolo con la fuente (de acuerdo con el sistema conectado). El otro parámetro deberá establecerse en cero (es decir, con un UL de cero y un LL de cero).
Para activar o restablecer un estado de relé determinado, puede programar manualmente un retardo temporal. El retardo puede establecerse entre 1 y 60 segundos. El lapso establecido permite la activación o el restablecimiento del relé asociado cuando se produzca un determinado fallo.