继电器
未触发时继电器为常开 (NO) 状态,触发(动作)后变为常闭 (NC) 状态。
继电器可以依靠操作源触发。提供的源可以是电力部门、其他源,或同时包括二者。
下列参数与触发继电器有关。如果满足所述条件,则触发继电器。
继电器参数
参数 | 寄存器 | 触发条件 | 常态条件 |
---|---|---|---|
电压 LN |
3036 |
值大于设定的上限 (UL) 或小于设定的下限 (LL)。 | 值介于设定的 UL 和 LL 之间。 |
电压 LL |
3026 |
||
频率 |
3110 |
||
功率因数 |
3084 |
||
有功功率:当前需量 |
3766 |
值超过设定的 UL。 | 值低于设定的 LL。 |
无功功率:当前需量 |
3782 |
||
视在功率:当前需量 |
3798 |
||
总视在功率 |
3076 |
||
总无功功率 |
3068 |
||
总有功功率 |
3060 |
||
平均电流 |
3010 |
预付费计量继电器参数
参数 | 寄存器 | UL 功能 | LL 功能 |
---|---|---|---|
预付费余额寄存器 |
9638 |
可以将 UL 设置为最大值 99999 kW。只能通过通讯设置 UL。 | 可以将 LL 设置为任何定义的最小值。只能通过通讯设置
LL。当存入的电能达到
LL 时,将触发报警以指示消耗受限。报警以负载条最上端的
LED 持续闪烁显示。当存入的电能为
0 时触发继电器。如果继续消耗电能,则存入的电能将显示为负值,需要在下一次充值时抵消。
注: 如果将 LL 设置为 0,则禁用报警功能。
|
可以同时设置继电器触发功能的两个不同的参数,并使每个参数具有单独的上限和下限值。
-
与源 1(或 2)相关的参数
-
与源 2(或 1)或两者(1 和 2)相关的参数
要使继电器工作,功率或需量参数必须与测量仪中配置的值相同。用户不能配置除了已配置的功率或需量参数以外的任何其他参数。
只能配置一个参数,并将其关联到源(根据连接的系统)。必须将另一个参数设置为零(UL 为零及 LL 为零)。
为了触发或恢复继电器状态,可以手动设置一个时间延时。延时可以设置为 1-60 秒之间。设置时间将能够在发生故障期间触发或恢复相关的继电器。