QGH1336305-05

Cihaz özellikleri

Bu bölümde verilen özellikler önceden haber verilmeden değiştirilebilir.

Kurulum ve kablo bağlantı bilgileri için ölçüm cihazı montaj belgesine bakın.

Mekanik özellikler

IP koruma sınıfı (IEC60529-1)

Ön Ekran: IP51

Ön Ekran: Conta ile IP54

Ölçüm cihazı gövdesi: IP30 (terminaller hariç)

Panel kalınlığı

Maksimum 6,0 mm (0,25 inç)

Montaj konumu

Dikey

Ekran türü

8 segmentli alfasayısal LED, satır başına 4 basamaklı 3 satır, sistemdeki bağlı yükün yüzdesini göstermek için 12 LED’li 1 sütun. Anlık parametreler için 4 basamak ve otomatik kaydırma ve otomatik aralık için 5+3 basamak

Tuş takımı

4 düğme

Ön panel LED göstergeleri

Kırmızı LED (enerji darbesi çıkışı)

Yeşil LED (nabız / seri iletişim etkinliği)

Boyutlar G x Y x D

EM6438H: 96 (Y) x 96 (G) x 48 (D)

PM1130H: 96 (Y) x 96 (G) x 51 (D)

Elektrik özellikleri

Ölçüm doğruluğu: PM1130H ve EM6438H

  • IEC 61557-12: PMD/[SD|SS]/K55/0.5 (bellenim sürümü 1.3.0 ve daha yükseği için)

Ölçüm türü

IEC 61557-12’ye göre doğruluk sınıfı

Hata

Aktif enerji

Sınıf 0.5 (IEC 62053-22’ye göre Sınıf 0.5 *)

±%0,5

Reaktif enerji

Sınıf 2 (IEC 62053-23’e göre Sınıf 2)

±%2

Görünür güç

Sınıf 0.5

±%0,5

Aktif güç

Sınıf 0.5

±%0,5

Reaktif güç

Sınıf 1

±%2

Görünen güç

Sınıf 0.5

±%0,5

Akım

Sınıf 0.5

±%0,5

Voltaj (L-L)

Sınıf 0.5

±%0,5

Voltaj (L-N)

Sınıf 0.5

±%0,5

Frekans

Sınıf 0.05

* ±%0,05 ve * ±%0,2

Güç faktörü

Sınıf 0.5

±0,01 Sayım

THD

Sınıf 5

±%5

Ölçüm doğruluğu: EM6438H

  • IEC 61557-12: PMD/[SD|SS]/K55/1 (bellenim sürümü 1.3.0 ve daha yükseği için)

Ölçüm türü

IEC 61557-12’ye göre doğruluk sınıfı

Hata

Aktif enerji

Sınıf 1 (IEC 62053-21’ye göre Sınıf 1 *)

±%1

Reaktif enerji

Sınıf 2 (IEC 62053-23’e göre Sınıf 2)

±%2

Görünür güç

Sınıf 1

±%1

Aktif güç

Sınıf 1

±%1

Reaktif güç

Sınıf 1

±%1

Görünen güç

Sınıf 1

±%1

Akım

Sınıf 1

±%0,5

Voltaj (L-L)

Sınıf 1

±%0,5

Voltaj (L-N)

Sınıf 1

±%0,5

Frekans

Sınıf 0.05

* ±%0,05 ve * ±%0,2

Güç faktörü

Sınıf 1

±0,01 Sayım

THD

Sınıf 5

±%5

Voltaj girişleri

VT primer

100 V L-L ile maksimum 999 kV L-L arası, başlangıç voltajı VT oranına bağlıdır

V nominal

277 V L-N / 480 V L-L’ye kadar (seçilebilir VT sekonder 100, 110, 115, 120’den 415 V L-L’ye)

Tam aralıklı ölçülen voltaj

35 ile 600 V AC L-L arası

Kalıcı aşırı yük (dayanma)

750 V L-L, sürekli

Doğruluk sınıfı ile çalışma voltajı aralığı

80-480 V L-L ± %10, Kategori III

Empedans

≥ 5 MΩ

Frekans

50 / 60 Hz nominal ± 2 Hz

VA yükü

≤ 0,2 VA, 240 V AC L-N, 50Hz’de

Akım girişleri

CT primer 1 A ila 32767 A, programlanabilir
CT sekonder 1 A ila 5 A

Doğruluk sınıfı ile çalışma akımı aralığı

10 mA ila 6 A

10 mA ile 50 mA arası ek ± %2 hata , 50 mA ile 100 mA ± arası %1

Tam aralıklı ölçülen Amper

5 mA ila 10 A

Ölçüm başlangıcı akımı (ihmal edilebilir yükü dikkate almamak için)

5 mA ila 99 mA

Kalıcı aşırı yük (dayanma)

Sürekli 10 A, 10 sn/saat 50 A, 1 sn/saat 500 A

Empedans

0,3 mΩ

Frekans aralığı

50 / 60 Hz ± 2 Hz

VA yükü

≤ 0,1 VA, 5 A, 50 Hz’de

AC kontrol gücü: PM1130H

Çalışma aralığı

METSEPM1130HCL05RS / METSEPM1130HCL05RD

60 ila 277 V L-N AC ± %10
Yük < 6 V A; 240 V L-N, 50 Hz'de
Frekans 50 / 60 Hz nominal (45 ila 65 Hz çalışma aralığı)
Bağlı kalma süresi 120 ms, 240 V L-N, 50Hz’de

AC kontrol gücü: EM6438H

Çalışma aralığı

METSEEM6438HCL10RS / METSEEM6438HCL05RS

48 ila 277 V L-N AC ± %10
Yük < 4 VA, 240 V L-N, 50 Hz’de
Frekans 50 / 60 Hz nominal (45 ila 65 Hz çalışma aralığı)
Bağlı kalma süresi 200 ms, 240 V L-N, 50Hz’de

DC kontrol gücü: PM1130H

Çalışma aralığı

METSEPM1130HCL05RS / METSEPM1130HCL05RD

60 ila 277 V DC ±%10
Yük ≤ 3 W, 240 V DC’de
Bağlı kalma süresi 120 ms, 240 V DC’de
Çalışma aralığı

METSEPM1130HCL5LVD

10 ila 32 V ± %10

Yük

≤ 2,5 W; 24 V DC’de

DC kontrol gücü: EM6438H

Çalışma aralığı

METSEEM6438HCL10RS / METSEEM6438HCL05RS

48 ila 277 V DC ±%10
Yük ≤ 2 W; 240 V DC’de
Bağlı kalma süresi 120 ms, 240 V DC’de

Ekran güncelleme

Anlık / RMS parametreleri

1 s

Talep parametreleri (sadece PM1130H)

5 s

%THD, voltaj ve akım (yalnızca PM1130H)

5 s

Güç sistemi yapılandırması

Faz etiketlemesi

123, ABC, rst, pqr ya da ryb şeklinde yapılandırılabilir

Enerji kaynağı etiketlemesi - bir harf programlanabilir (yalnızca PM1130H)

Alfa sayısal, A ila Y (X hariç), ya da 0 ila 9

Kablolama yapılandırması

Ekranı kullanarak:

1PH, 2W, LN

1PH, 2W, LL

1PH, 3W, LL, N ile (2-faz)

3PH, 3W, Delta, Topraksız

3PH, 4W, Wye Topraklı

ION Setup kullanılarak:

3PH, 3W, Delta, Köşe Topraklı

3PH, 3W, Wye, Topraksız

3PH, 3W, Wye Topraklı

3PH, 3W, Wye, Rezistans Topraklı

3PH, 4W, Açık Delta, Ortadan Dallı

3PH, 4W, Delta, Ortadan Dallı

3PH, 4W, Wye, Topraksız

3PH, 4W, Wye, Rezistans Topraklı

Çevresel özellikler

Çalışma sıcaklığı -10º ila +60º C (+14º ... +140º F)
Saklama sıcaklığı -20º ila +70º C (-4º ... +158º F)
Nem değeri %5 ila 95, RH yoğunlaşmayan
Kirlilik derecesi 2
Rakım ≤ 2000 metre (6561 ft), Kategori III
Ürün ömrü > 7 yıl
Yalıtım kategorisi Kullanıcı tarafından erişilebilir parçalar için çift yalıtım
Konum / montaj

Islak ortamlar için uygun değildir

Yalnız iç mekanda kullanılır

Kalıcı biçimde bağlanmalı ve sabitlenmelidir

EMC (elektromanyetik uyumluluk)*

Elektrostatik deşarj

IEC 61000-4-2

Yayılma alanına bağışıklık

IEC 61000-4-3

Hızlı geçişlere bağışıklık

IEC 61000-4-4

Darbe dalgalarına bağışıklık

IEC 61000-4-5

İletkenlik yoluyla bağışıklık

IEC 61000-4-6

Manyetik alana bağışıklık

IEC 61000-4-8

Voltaj düşmelerine bağışıklık

IEC 61000-4-11

Emisyonlar (IEC61326-1)

Emisyonlar FCC Bölüm 15 Sınıf A

* - IEC 61326-1 standardına göre test edilmiştir

Güvenlik

Avrupa

CE, IEC 61010-1 Edition-3’e göre

ABD ve Kanada

UL 61010-1’e göre cULus

CAN / CSA-C22.2 IEC 61010-1 Edition-3, 480 V AC L-L için

Ölçüm kategorisi (Voltaj ve Akım girişleri)

CAT III, 480 V L-L’ye kadar

Yüksek voltaj kategorisi (Kontrol gücü)

CAT III, 300 V L-N’e kadar

Dielektrik

IEC / UL 61010-1 Edition-3’e göre

Koruma Sınıfı

II, Kullanıcı tarafından erişilebilir parçalar için çift yalıtımlı

Green premium

EOL, REACH , PEP, RoHS uyumlu

Diğer sertifikalar

Rusya için RCM ve EAC

İletişimler

RS-485 portu

Modbus RTU: 2-Telli, 4800, 9600,19200 ya da 38400 baud

Parite - Çift, Tek, Yok

Parite Tek ya da Çiftse 1 durak biti, yoksa 2 stop biti

Yalıtım

2,5 kV RMS, çift yalıtımlı

Diğer özellikler

Röle (yalnız PM1130H)

300 V L-N maks., 2 A’de

24 V DC, 2A’de

Form A rölesi, 2 pimli terminal

Alternatif kaynak

AC:

AÇIK: 80 - 277 V LN ± %10

KAPALI: 0 ila 30 V L-N

DC:

AÇIK: 18 - 60 V DC ± %10

KAPALI: 0 ila 4 V DC

Koruma özellikleri

Ayar parametreleri, enerji silme ve diğer entegre veriler için parola korumalı

Gösterim dili

İngilizce

Teknik yayım

Ölçüm cihazı ile birlikte sağlanan basılı, birden fazla dilde kurulum belgesi (IS / QSG) (EN, ES, FR, DE, PT, RU, TR, ZH)

Kullanıcı kılavuzu web sitesinde mevcuttur

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?