设备规格
有关安装和接线的信息请参考测量仪安装工作表。
机械特性
|
IP 保护等级(IEC60529-1) |
前显示屏:IP51 前显示屏:IP54,有衬垫 测量仪壳体:IP30(不包括端子) |
|
面板厚度 |
最大值为 6.0 mm |
|
安装位置 |
竖直 |
|
显示屏类型 |
8 段字母数字 LED,3 行显示,每行 4 位数,排成 1 列的 12 个 LED,指示系统中连接的负载的百分比。为瞬时参数提供了 4 位数字,为电能参数提供了 5+3 位数字,带有自动刻度和自动范围功能。 |
|
键盘 |
4 键 |
|
前面板 LED 指示灯 |
红色指示灯(电能脉冲输出) 绿色指示灯(心跳∕串行通讯活动) |
|
尺寸 W x H x D |
EM6438H:96(高) x 96(宽) x 48(深) PM1130H:96(高) x 96(宽) x 51(深) |
电气特性
测量精度:PM1130H 和 EM6438H
|
||
|
测量类型 |
精度等级符合 IEC 61557-12 |
错误 |
|
有功电能 |
等级 0.5(等级 0.5,*符合 IEC 62053-22) |
±0.5% |
|
无功电能 |
等级 2(等级 2,符合 IEC 62053-23) |
±2% |
|
视在电能 |
等级 0.5 |
±0.5% |
|
有功功率 |
等级 0.5 |
±0.5% |
|
无功功率 |
等级 1 |
±2% |
|
视在功率 |
等级 0.5 |
±0.5% |
|
电流 |
等级 0.5 |
±0.5% |
|
线电压 |
等级 0.5 |
±0.5% |
|
相电压 |
等级 0.5 |
±0.5% |
|
频率 |
等级 0.05 |
|
|
功率因数 |
等级 0.5 |
±0.01 计数 |
|
THD |
等级 5 |
±5% |
测量精度:EM6438H
|
||
|
测量类型 |
精度等级符合 IEC 61557-12 |
错误 |
|
有功电能 |
等级 1(等级 1,*符合 IEC 62053-21) |
±1% |
|
无功电能 |
等级 2(等级 2,符合 IEC 62053-23) |
±2% |
|
视在电能 |
等级 1 |
±1% |
|
有功功率 |
等级 1 |
±1% |
|
无功功率 |
等级 1 |
±1% |
|
视在功率 |
等级 1 |
±1% |
|
电流 |
等级 1 |
±0.5% |
|
线电压 |
等级 1 |
±0.5% |
|
相电压 |
等级 1 |
±0.5% |
|
频率 |
等级 0.05 |
|
|
功率因数 |
等级 1 |
±0.01 计数 |
|
THD |
等级 5 |
±5% |
电压输入
|
主电压互感器 |
100 V L-L 至 999 kV L-L(最大值),启动电压取决于 VT 变比 |
|
额定电压 |
高达 277 V L-N / 480 V L-L(可选的 VT 次边范围为 100、110、115、120 至 415 V L-L) |
|
满量程测量电压 |
35 至 600 V AC L-L |
|
永久性过载(耐受值) |
750 V L-L(连续) |
|
工作电压范围及精度 |
80-480 V L-L ± 10%,类别 III |
|
阻抗 |
≥ 5 MΩ |
|
频率 |
50 / 60 Hz 额定值 ± 2 Hz |
|
VA 负荷 |
≤ 0.2 VA(240 V AC L-N,50Hz) |
电流输入
| CT 原边 | 1 A 至 32767 A,可编程设定 |
| CT 次边 | 1 A 或 5 A |
|
工作电流范围及精度 |
10 mA 至 6 A 在 10 mA 至 50 mA 区间附加误差为 ± 2%,在 50 mA 至 100 mA 区间附加误差为 ± 1% |
|
满量程测量电流 |
5 mA 至 10 A |
|
抑制电流(用于忽略微小负载) |
5 mA 至 99 mA |
|
永久性过载(耐受值) |
连续 10 A,10 秒/小时 50 A,1 秒/小时 500 A |
|
阻抗 |
0.3 mΩ |
|
频率范围 |
50 / 60 Hz ± 2 Hz |
|
VA 负荷 |
≤ 0.1 VA(5 A,50 Hz 时) |
交流控制电源:PM1130H
| 工作范围 |
METSEPM1130HCL05RS / METSEPM1130HCL05RD |
60 至 277 V L-N AC ± 10% |
| 负荷 | ≤ 6 V A(240 V L-N,50 Hz 时) | |
| 频率 | 50 / 60 Hz 额定值(工作范围 45 至 65 Hz) | |
| 跨越时间 | 120 ms(240 V L-N,50Hz 时) |
交流控制电源:EM6438H
| 工作范围 |
METSEEM6438HCL10RS / METSEEM6438HCL05RS |
48 至 277 V L-N AC ± 10% |
| 负荷 | ≤ 4 VA(240 V L-N,50 Hz 时) | |
| 频率 | 50 / 60 Hz 额定值(工作范围 45 至 65 Hz) | |
| 跨越时间 | 200 ms(240 V L-N,50Hz 时) |
直流控制电源:PM1130H
| 工作范围 |
METSEPM1130HCL05RS / METSEPM1130HCL05RD |
60 至 277 V DC ± 10% |
| 负荷 | ≤ 3 W(240 V DC) | |
| 跨越时间 | 120 ms(240 V DC 时) | |
| 工作范围 |
METSEPM1130HCL5LVD |
10 至 32 V ± 10% |
| 负荷 |
< 2.5 W(24 V DC 时) |
直流控制电源:EM6438H
| 工作范围 |
METSEEM6438HCL10RS / METSEEM6438HCL05RS |
48 至 277 V DC ±10% |
| 负荷 | < 2 W(240 V DC 时) | |
| 跨越时间 | 120 ms(240 V DC 时) |
显示屏更新
|
瞬时 / RMS 参数 |
1 秒 |
|
需量参数(仅限 PM1130H) |
5 秒 |
|
THD %,电压和电流(仅限 PM1130H) |
5 秒 |
电力系统配置
|
相位标签 |
可配置为 123、ABC、rst、pqr 或 ryb |
|
|
电能源标签 - 可编程设定一个字母(仅限 PM1130H) |
字母数字,A 至 Y(不包括 X),或 0 至 9 |
|
|
接线配置 |
使用显示屏: 1 相 2 线相电压 1 相 2 线线电压 1 相 3 线线电压,含中性相(2 相) 3 相 3 线无接地三角形 3 相 4 线接地星形 |
使用 ION Setup: 3 相 3 线角接地三角形 3 相 3 线无接地星形 3 相 3 线接地星形 3 相 3 线阻抗接地星形 3 相 4 线中心抽头式开放三角形 3 相 4 线中心抽头式三角形 3 相 4 线无接地星形 3 相 4 线阻抗接地星形 |
环境特性
| 工作温度 | -10º 至 +60º C (+14º ...+140º F) |
| 存放温度 | -20º 至 +70º C (-4º ...+158º F) |
| 额定湿度 | 5 至 95 % RH 无结露 |
| 污染等级 | 2 |
| 海拔 | ≤ 2000 米(6561 英尺),类别 III |
| 产品寿命 | > 7 年 |
| 绝缘类别 | 用户可接触部分双绝缘 |
| 位置 / 安装 |
不适合潮湿的场所 仅限室内使用 必须永久性地连接并固定 |
EMC(电磁兼容性)*
|
静电放电 |
IEC 61000‑4‑2 |
|
辐射抗扰性 |
IEC 61000‑4‑3 |
|
快速瞬变抗扰性 |
IEC 61000‑4‑4 |
|
脉冲波抗扰性 |
IEC 61000‑4‑5 |
|
传导抗扰性 |
IEC 61000‑4‑6 |
|
磁场抗扰性 |
IEC 61000‑4‑8 |
|
电压骤降抗扰性 |
IEC 61000‑4‑11 |
|
辐射 (IEC61326-1) |
辐射 FCC 第 15 部分 A 类 |
* - 按照 IEC 61326-1 标准进行测试
安全性
|
欧洲 |
CE,符合 IEC 61010-1 第 3 版 |
|
美国和加拿大 |
cULus,符合 UL 61010-1 CAN / CSA-C22.2 IEC 61010-1 第 3 版(480 V AC L-L) |
|
测量类别(电压和电流输入) |
CAT III 可以高达 480 V L-L |
|
过压类别(控制电源) |
CAT III 可以高达 300 V L-N |
|
介电 |
符合 IEC / UL 61010-1 第 3 版 |
|
保护等级 |
II,用户可接触部分双绝缘 |
|
Green premium 认证 |
符合 EOL、REACH、PEP 和 RoHS |
|
其他认证 |
适用于俄罗斯的 RCM 和 EAC |
通讯
|
RS-485 端口 |
Modbus RTU:2 线,4800、9600、19200 或 38400 波特率 奇偶校验 - 偶、奇、无 如果奇偶校验为奇或偶则为 1 个停止位,如果为无则为 2 个停止位 |
|
绝缘 |
2.5 kV 真有效值,双绝缘 |
其他规格
|
继电器(仅限 PM1130H) |
最高 300 V L-N(2 A 时) 24 V DC(2A 时) A 型继电器,2 插脚端子 |
|
其他来源 |
AC: 开:80 - 277 V LN ± 10% 关:0 至 30 V L-N DC: 开:18 - 60 V DC ± 10% 关:0 至 4 V DC |
|
保护功能 |
设置参数、电能清零和其他集成数据受密码保护 |
|
显示屏语言 |
英语 |
|
技术文档 |
随测量仪提供的打印的多语言安装说明书 (IS / QSG)(EN、ES、FR、DE、PT、RU、TR、ZH) 网站上提供了用户手册 |