Modèles et accessoires de l’appareil PM2200
Modèles de l’appareil
| Modèle | Référence commerciale | Description |
|---|---|---|
| PM2210 | METSEPM2210 | Montage sur panneau avant, format 96 × 96 mm, appareil de mesure d’électricité et d’énergie EasyLogic VAF avec THD et POP. Classe de précision 1. |
| PM2220 | METSEPM2220 | Montage sur panneau avant, format 96 × 96 mm, appareil de mesure d’électricité et d’énergie EasyLogic VAF avec port RS-485 et harmoniques impairs jusqu’au 15e rang. Classe de précision 1. |
| PM2230 | METSEPM2230 | Montage sur panneau avant, format 96 × 96 mm, appareil de mesure d’électricité et d’énergie EasyLogic VAF avec port RS-485 et harmoniques impairs jusqu’au 31e rang. Classe de précision 0,5S. |
Accessoires de l’appareil
| Modèle | Référence commerciale | Description |
|---|---|---|
| Module E/S logique bicanal | METSEPM2KDGTLIO22 et METSEPM2KDGTLIO22D | Module à entrée et sortie logiques à 2 canaux. |
| Module E/S analogique bicanal | METSEPM2KANLGIO22 et METSEPM2KANLGIO22D | Module à entrée et sortie analogiques à 2 canaux. |
| Module E/S analogique monocanal | METSEPM2KANLGIO11 et METSEPM2KANLGIO11D | Module à entrée et sortie analogiques à canal unique. |
| Module avec sortie de relais et entrée logique bicanal |
METSEPM2K2DI2RO et METSEPM2K2DI2ROD |
Module relais avec sortie de relais et entrée logique bicanal |
Pour plus d’informations sur les adaptateurs de montage disponibles pour votre appareil, reportez-vous aux pages de catalogue PM2000, disponible sur www.se.comwww.usa.siemens.com/pds, ou contactez votre représentant Schneider ElectricSiemens Industry local.