PM2200 测量仪型号和配件
本测量仪有多种不同型号,包括可以提供不同安装选项的可选配件。
测量仪型号
| 型号 | 产品物料号 | 描述 |
|---|---|---|
| PM2210 | METSEPM2210 | 前面板安装、外形尺寸 96×96 mm,具备 THD 和 POP 功能的 EasyLogic VAF 电力参数与电能测量仪。符合精度等级 1。 |
| PM2220 | METSEPM2220 | 前面板安装、外形尺寸 96×96 mm,具备 RS-485 通讯和高达 15 次奇谐波的 EasyLogic VAF 电力参数与电能测量仪。符合精度等级 1。 |
| PM2230 | METSEPM2230 | 前面板安装、外形尺寸 96×96 mm,具备 RS-485 通讯和高达 31 次奇谐波的 EasyLogic VAF 电力参数与电能测量仪。符合精度等级 0.5S。 |
测量仪配件
| 型号 | 产品物料号 | 描述 |
|---|---|---|
| 双通道数字输入输出模块 | METSEPM2KDGTLIO22 和 METSEPM2KDGTLIO22D | 具有双通道输入和输出的数字 I/O 模块。 |
| 双通道模拟输入输出模块 | METSEPM2KANLGIO22 和 METSEPM2KANLGIO22D | 具有双通道输入和输出的模拟 I/O 模块。 |
| 单通道模拟输入输出模块 | METSEPM2KANLGIO11 和 METSEPM2KANLGIO11D | 具有单通道输入和输出的模拟 I/O 模块。 |
| 双通道数字输入和继电器输出模块 |
METSEPM2K2DI2RO 和 METSEPM2K2DI2ROD |
具有双通道数字输入和继电器输出的继电器模块。 |
注: 只有 PM2230 型测量仪支持
I/O 模块。
关于测量仪安装转接器的可用信息,请参阅 www.se.comwww.usa.siemens.com/pds 中的 PM2000 系列目录页面或咨询当地 Schneider ElectricSiemens Industry 代表。