PM2200-Messgerätmodelle und -zubehör
Messgerätmodelle
| Modell | Handelsbezeichnung | Beschreibung | 
|---|---|---|
| PM2210 | METSEPM2210 | Schalttafelmontage, Grundgerätausführung 96 x 96 mm, EasyLogic VAF-Leistungs- und Energiemessgerät mit THD und POP. Ist mit Genauigkeitsklasse 1 konform. | 
| PM2220 | METSEPM2220 | Schalttafelmontage, Grundgerätausführung 96 x 96 mm, EasyLogic VAF-Leistungs- und Energiemessgerät mit RS-485-Kommunikationsschnittstelle und ungeraden Oberwellen bis zur 15. Ordnung. Ist mit Genauigkeitsklasse 1 konform. | 
| PM2230 | METSEPM2230 | Schalttafelmontage, Grundgerätausführung 96 x 96 mm, EasyLogic VAF-Leistungs- und Energiemessgerät mit RS-485-Kommunikationsschnittstelle und ungeraden Oberwellen bis zur 31. Ordnung. Ist mit Genauigkeitsklasse 0.5S konform. | 
Messgerätzubehör
| Modell | Handelsbezeichnung | Beschreibung | 
|---|---|---|
| Digitales Ein-/Ausgangsmodul mit 2 Kanälen | METSEPM2KDGTLIO22 und METSEPM2KDGTLIO22D | Digitales E/A-Modul mit 2-Kanal-Eingang und -Ausgang. | 
| Analoges Ein-/Ausgangsmodul mit 2 Kanälen | METSEPM2KANLGIO22 und METSEPM2KANLGIO22D | Analoges E/A-Modul mit 2-Kanal- Eingang und -Ausgang. | 
| Analoges Ein-/Ausgangsmodul mit 1 Kanälen | METSEPM2KANLGIO11 und METSEPM2KANLGIO11D | Analoges E/A-Modul mit 1-Kanal-Eingang und -Ausgang. | 
| Digitales Eingangs- und Relaisausgangsmodul mit 2 Kanälen | METSEPM2K2DI2RO und METSEPM2K2DI2ROD | Relaismodul mit 2-Kanal-Digitaleingang und -Relaisausgang. | 
Weitere Informationen zu Montageadaptern, die für Ihr Messgerät verfügbar sind, finden Sie in den Katalogseiten der PM2000-Reihe, die unter www.se.com zur Verfügung stehen. Oder wenden Sie sich an den für Sie zuständigen Schneider Electric-Vertriebsmitarbeiter.