EAV15105-FR11

Applications à sorties logiques

L’appareil est équipé d’un port de sortie logique (L1).

Après avoir câblé la sortie logique selon le schéma de raccordement ci-dessous, vous pouvez configurer la sortie logique pour des applications à impulsion d’énergie.

La sortie logique peut être utilisée dans des applications à impulsions d’énergie impulsion, dans lesquelles un appareil récepteur détermine la consommation d’énergie en comptant les impulsions k_h (k_h = kWh kVARh, kVAh, selon le paramètre d’énergie sélectionné) provenant du port de sortie logique de l’appareil.

Les sorties logiques peuvent supporter des tensions inférieures à 40 V CC.

DANGER
RISQUE D’ÉLECTROCUTION, D’EXPLOSION OU D’ARC ÉLECTRIQUE
  • Porter un équipement de protection individuelle (EPI) adapté et respecter les consignes de sécurité électrique courantes. Consulter la norme NFPA 70E aux États-Unis, la norme CSA Z462 au Canada ou les autres normes locales.
  • Couper toute alimentation de cet appareil et de l’équipement dans lequel il est installé avant de travailler sur ou dans l’équipement.
  • Toujours utiliser un dispositif de détection de tension à valeur nominale appropriée pour s'assurer que l’alimentation est coupée.
  • Considérer le câblage des communications et des E/S comme sous tension et dangereux jusqu’à preuve du contraire.
  • Ne pas dépasser les valeurs nominales maximales de cet appareil.
  • Ne pas utiliser cet appareil pour le contrôle ou la protection critiques des personnes, des animaux, des biens ou des équipements.
  • Ne vous fiez pas aux données de l’appareil pour déterminer si la tension est coupée.
  • Replacez tous les appareils, portes et couvercles avant de mettre cet équipement sous tension.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
AVERTISSEMENT
changement d’état inopiné de la sortie logique
  • Après une interruption de l’alimentation électrique de l’appareil ou une mise à niveau du logiciel embarqué, vérifiez toujours l’état de la sortie logique.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Raccordement des sorties logiques

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?