EAV15105-FR11

Configurer les paramètres de base à l'aide de l'afficheur

Vous pouvez configurer les paramètres de base de l’appareil par le biais de l’afficheur.

Pour assurer la précision des mesures et des calculs, il est essentiel de configurer correctement les paramètres de base de l’appareil. Utilisez l’écran « Config. de base » pour définir le réseau électrique surveillé à l’aide de l’appareil.

Si, après avoir configuré des alarmes standard (1 seconde), vous modifiez la configuration de base de l’appareil, toutes les alarmes seront automatiquement désactivées afin d’éviter tout fonctionnement inattendu des alarmes.

AVERTISSEMENT
COMPORTEMENT INATTENDU DE L'EQUIPEMENT
  • Vérifiez que tous les paramètres d’alarme standard sont corrects et faites les corrections nécessaires.
  • Réactivez toutes les alarmes configurées.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.
Après avoir enregistré les modifications, vérifiez la validité de tous les paramètres d’alarme standard, reconfigurez-le si nécessaire, puis réactivez les alarmes.

  1. Sélectionnez Maint > Régl.
  2. Entrez le mot de passe de configuration (« 0 » par défaut), puis appuyez sur OK.
  3. Sélectionnez Cpteur > Basiq.
  4. Déplacez le curseur de façon à pointer sur le paramètre à modifier, puis appuyez sur Modif.
  5. Modifiez le paramètre selon les besoins, puis appuyez sur OK.
  6. Déplacez le curseur de façon à pointer sur le prochain paramètre à modifier, appuyez sur Modif, faites vos modifications, puis appuyez sur OK.
  7. Appuyez sur la flèche pointant vers le haut pour quitter, puis sur Oui pour enregistrer les modifications.

    Paramètres de base accessibles sur l’afficheur

    Valeurs

    Description

    Syst. d’alimentation

    Sélectionnez le type de réseau électrique (transformateur d’alimentation) auquel l’appareil est raccordé.

    1PH2F LN Monophasé, 2fils, phase-neutre
    1PH2F L-L Monophasé, 2fils, phase-phase
    1PH3F L-L avec N Monophasé, 3 fils, phase-phase avec neutre
    3PH3F Trg sans terre Triphasé, triangle 3 fils, sans mise à la terre
    3PH3F Trg ph-terre Triphasé, triangle 3 fils, avec une phase à la terre
    3PH3F Etl sans terre Triphasé, étoile 3 fils, sans mise à la terre
    3PH3F Etl terre Triphasé, étoile 3 fils, avec mise à la terre
    3PH3F Etl terre résist Triphasé, étoile 3 fils, mis à la terre avec résistance
    3PH4F Trg ouvrt prs méd Triphasé, triangle ouvert 4 fils, avec prise médiane
    3PH4F Trg prs méd Triphasé, triangle 4 fils, avec prise médiane
    3PH4F Etl sans terre Triphasé, étoile 4 fils, sans mise à la terre
    3PH4F Etl terre Triphasé, étoile 4 fils, avec mise à la terre
    3PH4F Etl terre résist Triphasé, étoile 3 fils, mis à la terre avec résistance
    Connexion TT

    Spécifiez le nombre de transformateurs de tension (TT) connectés au réseau électrique.

    Con. directe Connexion directe, sans utiliser de TT
    2TT 2 transformateurs de tension
    3TT 3 transformateurs de tension
    Primaire TT (V)
    1 à 1 000 000 Spécifiez la taille du primaire du TT, en volts.
    Secondaire TT (V)
    100, 110, 115, 120 Spécifiez la taille du secondaire du TT, en volts.
    TC sur borne

    Spécifiez le nombre de transformateurs de courant (TC) connectés à l’appareil et les bornes auxquelles ils sont connectés.

    E1 1 TC connecté à la borne I1
    E2 1 TC connecté à la borne I2
    E3 1 TC connecté à la borne I3
    I1 I2 2 TC connectés aux bornes I1 et I2
    I1 I3 2 TC connectés aux bornes I1 et I3
    I2 I3 2 TC connectés aux bornes I2 et I3
    I1 I2 I3 3 TC connectés aux bornes I1, I2 et I3
    Primaire TC (A)
    1 à 32,767 Spécifiez la taille du primaire du TC, en ampères.
    Secondaire TC (A)
    1, 5 Spécifiez la taille du secondaire du TC, en ampères.
    Fréquence sys (Hz)
    50, 60 Spécifiez la fréquence du réseau électrique, en hertz.
    Rotation des phases
    ABC, CBA Sélectionnez le sens de rotation des phases du réseau triphasé.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?