Fonctionnalités et options
| PM5100 | PM5110 | PM5111 | |
|---|---|---|---|
|
Installation rapide, montage sur panneau, afficheur intégré |
✔ |
✔ |
✔ |
|
Précision CEI 61557-12 : 2021, BS/EN 61557-12 |
Cl. 0,5S |
Cl. 0,5S |
Cl. 0,5S |
|
Afficheur LCD rétro-éclairé, multilingue, graphiques à barres, 6 lignes, 4 valeurs simultanées |
✔ |
✔ |
✔ |
|
Mesures d’électricité et d’énergie, en triphasé : tension, courant, puissance, valeur moyenne, énergie, fréquence, facteur de puissance |
✔ |
✔ |
✔ |
|
Analyse de la qualité de l’énergie : THD, thd, TDD |
✔ |
✔ |
✔ |
|
Analyse de la qualité de l’énergie : Harmoniques, individuels (impairs) jusqu’au: |
15e |
15e |
15e |
|
E/S |
1 SL |
1 SL |
1 SL |
|
Alarmes |
33 |
33 |
33 |
|
Temps de réponse des seuils, secondes |
1 |
1 |
1 |
|
Communications : Ports série avec protocole Modbus |
— |
1 |
1 |
|
Conformité MID/MIR |
— |
— |
✔ |
Fonctions et caractéristiques
Généralités
| Utilisation sur réseau BT et MT | ✔ |
| Mesures de base avec THD et min/max | ✔ |
Mesures efficaces instantanées
| Courant (par phase et neutre) | ✔ |
| Tension (total, par phase composée et simple) | ✔ |
| Fréquence | ✔ |
| Puissance active, réactive et apparente (total et par phase) | Signé, quatre quadrants |
| Facteur de puissance réel (total et par phase) | Signé, quatre quadrants |
| Cos(phi) (total et par phase) | Signé, quatre quadrants |
| % déséquilibre I, V L-N, V L-L | ✔ |
Valeurs de l’énergie
| Énergie active, réactive et apparente accumulée * | Reçue/fournie ; nette et absolue |
Mesure des valeurs moyennes
| Courant moyen * | Présent, dernier, prévu, max. et date et heure du maximum |
| Puissance active * | Présent, dernier, prévu, max. et date et heure du maximum |
| Puissance réactive * | Présent, dernier, prévu, max. et date et heure du maximum |
| Puissance apparente * | Présent, dernier, prévu, max. et date et heure du maximum |
| Modes de calcul de valeur moyenne (intervalles glissant, fixe et tournant, thermique) | ✔ |
| Synchronisation de la fenêtre de mesure par entrée, commande de communication ou horloge interne | ✔ |
| Intervalles de calcul de la moyenne configurables | ✔ |
Mesures de la qualité de l’alimentation
| THD, thd (distorsion harmonique totale) I, V L-N, V L-L par phase | I, V L-N, V L-L |
| TDD (distorsion moyenne totale) | ✔ |
| Harmoniques rang par rang (impairs) | 15e |
Autres mesures
| Compteur temporel de fonctionnement * | ✔ |
| Compteur temporel de charge * | ✔ |
| Compteurs et journaux d’alarmes | ✔ |
Enregistrement des données
| Min/max des valeurs instantanées, plus identification de phases * | ✔ |
| Alarmes avec horodatage 1 s * | ✔ |
| Journal min/max | ✔ |
Sortie logique
| Sortie logique | 1 (kWh uniquement) |
| Résolution de l’horodatage en secondes | 1 |