EAV15105-FR11

Alarmes standard disponibles

L’appareil offre différentes alarmes standard.
NOTE: Certaines alarmes ne s’appliquent pas à toutes les configurations de réseau électrique. Par exemple, les alarmes de tension phase-neutre ne sont pas disponibles pour les réseaux en triangle triphasés. Certaines alarmes utilisent le type de réseau et le rapport TT ou TC pour déterminer le réglage maximal autorisé.
Étiquette d’alarme Plage et résolution valides Unités
ION Setup Afficheur ION Setup Afficheur
Over Phase Current Surintensité, ph 0,000 à 99,999,000 0 à 99,999 A
Under Phase Current Sous-intensité, ph 0,000 à 99,999,000 0 à 99,999 A
Over Neutral Current Surintensité, neutre 0,000 à 99,999,000 0 à 99,999 A
Over Ground Current Surintensité, terre 0,000 à 99,999,000 0 à 99,999 A
Over Voltage L-L Surtension comp 0,00 à 999,999,00 0 à 999,999 V
Under Voltage L-L Sous-tension comp 0,00 à 999,999,00 0 à 999,999 V
Over Voltage L-N Surtension simple 0,00 à 999,999,00 0 à 999,999 V
Under Voltage L-N Sous-tension simple 0,00 à 999,999,00 0 à 999,999 V
Over Active Power Dépass. kW 0,0 à 9,999,999,0 0 à 9999999 kW
Over Reactive Power Dépass. kVAR 0,0 à 9,999,999,0 0 à 9999999 kVAR
Over Apparent Power Dépass. kVA 0,0 à 9,999,999,0 0 à 9999999 kVA
Leading True PF Avance FP vrai –1,00 à –0,01 et 0,01 à 1,00
Lagging True PF Retard FP vrai –1,00 à –0,01 et 0,01 à 1,00
Leading Disp PF Avance cos(phi) –1,00 à –0,01 et 0,01 à 1,00
Lagging Disp PF Retard cos(phi) –1,00 à –0,01 et 0,01 à 1,00
Over Present Active Power Demand Dép. kW moy, prés 0,0 à 9,999,999,0 0 à 9999999 kW
Over Last Active Power Demand Dép. kW moy, dern 0,0 à 9,999,999,0 0 à 9999999 kW
Over Predicted Active Power Demand Dép. kW moy, prév 0,0 à 9,999,999,0 0 à 9999999 kW
Over Present Reactive Power Demand Dép kVAR my prés 0,0 à 9,999,999,0 0 à 9999999 kVAR
Over Last Reactive Power Demand Dép kVAR my dern 0,0 à 9,999,999,0 0 à 9999999 kVAR
Over Predicted Reactive Power Demand Dép kVAR my prév 0,0 à 9,999,999,0 0 à 9999999 kVAR
Over Present Apparent Power Demand Dép. kVA my, prés 0,0 à 9,999,999,0 0 à 9999999 kVA
Over Last Apparent Power Demand Dép. kVA my, dern 0,0 à 9,999,999,0 0 à 9999999 kVA
Over Predicted Apparent Power Demand Dép. kVA my, prév 0,0 à 9,999,999,0 0 à 9999999 kVA
Over Frequency Dép. de fréquence 0,000 à 99,000 Hz
Under Frequency Fréq. trop basse 0,000 à 99,000 Hz
Over Voltage Unbalance Surtension déséq 0 à 99 %
Over Voltage THD Surtension THD 0 à 99 %
Phase Loss Perte de phase 0,00 à 999999,00 0 à 999,999
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?